GN 715.1 Attrezzi di montaggio per pressori di spinta laterale GN 715 / GN 714

Attrezzi di montaggio GN 715.1: per pressori di spinta laterale GN 715 / GN 714
Nascondi disegno tecnico
GN 715.1 Attrezzi di montaggio per pressori di spinta laterale GN 715 / GN 714 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
N° identificativoadatto per...
3GN 715-3-...
5.6GN 715-5-... / GN 715-6-... / GN 714-10-...
8GN 715-8-...
10GN 715-10-... / GN 714-16-...

Selezione e configurazione articolo

N° identificativo
N° identificativo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,64
più IVA 2,02 €
lordo 12,66 €
In magazzino
Peso: 0,019 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900