GN 151.3 Saranat kannella / muovi

ELESA original design
code: CFT.
Tyyppi: EH - 2x2 reiät kuusiokoloruuveille / kuusioruuveille

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 151.3 -saranoiden kannet peittävät kiinnityselementit ja antavat saranoille miellyttävän ulkonäön.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Tappi
Muovi (polyasetaali POM)


Suojus
Muovi (polyasetaali BPT)

  • musta, kiiltävä viimeistely

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 151.3 Saranat kannella, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SH2x2 reiät uppokantaruuveille
EH2x2 reiät kuusiokoloruuveille / kuusioruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
l2
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
d1
Tyyppi SH

Tyyppi EH
d2h1h2h3h4 -0,5h5l3m1
±0,25
m2
±0,25
avainväli A/F
Tyyppi EH
40384039,54,54,531394,541817,525257
48484949,55,55,5416,511,5552321,53130,58,5
48484949,5-6,5*416,511,5552321,53130,510
656365656,56,5521,5157,573029404010
ei sovellu kuusiokoloruuveille DIN 912-M6

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Reiän läpimitta d1
Tyyppi


Leveys l1
Pituus l2
Reiän läpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,25
plus ALV 0,43 €
brutto 2,68 €
Varastossa
ELESA Code: 427111-C9
Kuvaus: CFT.40 EH-4-C9
Paino: 0,029 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000