GN 747.2 Tapones roscados Junta engastada, plástico, con símbolo de rellenado DIN

Tapones roscados GN 747.2: Junta engastada, plástico, con símbolo de rellenado DIN
ELESA Original design
code: TCR.
Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Junta tórica de caucho NBR (Perbunan)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 747.2 Tapones roscados con símbolo de rellenado, junta engastada, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel

N.º de identificación

1sin perforación de ventilación
2con orificio de ventilación
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio
de ventilación
d3e2l1l4s2
G 1/42152291719
G 3/821725,591822
G 1/2220,532112027
G 3/422537122232
G 123144132338
G 1 1/423853,5142646
G 1 1/224663,5152855

Estructura y precio

Rosca en pulgadas d1
Tipo

Orificio de ventilación


Rosca en pulgadas d1
Tipo

Orificio de ventilación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,87
más IVA 0,36 €
bruto 2,23 €
En stock
ELESA Code: 158695
Descripción: TCR.1/4
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39235090