GN 559 U-kahvat Alumiini

Tyyppi: B - avoin tyyppi, asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 559 -U-kahvojen erikoispiirteenä on kahvan jalan etuosassa oleva peukalotuki. Samalla pidennetyn jalkaosan ansiosta kahva käsittelytila on avarampi.

Tyypin C kiinnitysreiät suljetaan suojakansilla kahvan asentamisen jälkeen. Suojakansi sisältyy toimitukseen.

GN 559 -U-kahvat tunnetaan niiden suuresta stabiliteetista. Ne kiinnitetään kahdella M8 ruuvilla, ja tyypissä A on kaksi vaihtoehtoista reikäkeskiötä (l2 tai l3).

Tekninen eritelmä

Kahva
Alumiini
muovipinnoitettu

  • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Suojakansi mallit tyyppi C
Muovi

  • musta mallissa SW
  • vaaleanharmaa mallissa SR

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 559 U-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Asuljettu tyyppi
Bavoin tyyppi, asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Cavoin tyyppi, asennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
l1a1a2a3b1b2d1d2h1h2h3h4h5l2l3 ±0,2l4l5l6l7t1
min.
t2
min.
t3
1623819402528M 88,35557363828128140822102012168

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi



Pinta
SR
SW
Pituus l1
Tyyppi



Pinta
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,39
plus ALV 1,78 €
brutto 11,17 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,51 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,242 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 559-162-A-SWGN 559-162-A-SRGN 559-162-B-SWGN 559-162-B-SRGN 559-162-C-SWGN 559-162-C-SR