GN 559 Poignées étriers Aluminium

Poignées étriers GN 559: Aluminium
Type: B - type extrémité ouverte, montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Une caractéristique spéciale des poignées étriers GN 559 est le patin repose-pouce sur la patte avant. Parallèlement, la patte étendue offre une version ouverte avec un large accès.

Les trous de fixation de type C sont fermés par un capuchon après l'installation de la poignée. Le capuchon est inclus dans le contenu de la livraison.

Les poignées étriers GN 559 sont réputées pour leur grande stabilité. Ils sont fixés par deux vis M8, le type A offrant deux centres de trous alternatifs (l2 ou l3).

Spécifications

Poignée
Aluminium
plastifié

  • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Capuchon pour type C
Plastique

  • noir pour SW
  • gris clair pour SR

RoHS

Masquer schéma technique
GN 559 Poignées étriers, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

Atype fermé
Btype extrémité ouverte, montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Ctype extrémité ouverte, montage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
l1a1a2a3b1b2d1d2h1h2h3h4h5l2l3 ±0,2l4l5l6l7t1
min.
t2
min.
t3
1623819402528M 88,35557363828128140822102012168

Configuration et prix

Longueur l1
Type



Finition
SR
SW
Longueur l1
Type



Finition
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,39
plus TVA 1,78 €
brute 11,17 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,51 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,242 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
GN 559-162-A-SWGN 559-162-A-SRGN 559-162-B-SWGN 559-162-B-SRGN 559-162-C-SWGN 559-162-C-SR