GN 425.7 Poignées étriers Acier, avec isolation plastique

Poignées étriers GN 425.7: Acier, avec isolation plastique
Original design MMT.

Description du produit

Les poignées étriers GN 425.7 en acier comportent une poignée de préhension en plastique qui grâce à ses propriétés isolantes, lui permet d'être utilisée à des températures superficielles élevées.

La courbe de distribution de température ci-dessus a été mesurée à une température superficielle de 200 °C et à une température ambiante de 23 °C.

Spécifications

Poignée
Acier
finition chromée mate


Isolation
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +150 °C
  • noir mat

RoHS

Masquer schéma technique
GN 425.7 Poignées étriers, acier, avec isolation plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1 ±0,5l2bd2d3h1h2h3h4t
min.
101209416M 518534382412
101809416M 518564382412

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
25,45
plus TVA 4,84 €
brute 30,29 €
En stock
ELESA Code: 41051
Description: MMT.130-M5
Poids: 0,133 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
GN 425.7-10-120GN 425.7-10-180