DIN 7979 Perni di riferimento Acciaio, con filettatura interna

Perni di riferimento DIN 7979: Acciaio, con filettatura interna

Descrizione del prodotto

I perni di riferimento DIN 7979 collegano, fissano e posizionano le parti della macchina.

Vengono utilizzati in combinazione con i fori ciechi. Il gradino di centraggio aiuta a pressare il pezzo. La sezione piatta libera riduce l'aria intrappolata, facilitando l'inserimento e la rimozione.

Il perno di riferimento può essere rimosso attraverso la filettatura interna utilizzando un estrattore o un martello scorrevole. La svasatura di protezione d3 protegge la filettatura da eventuali danni durante l'installazione.

Le dimensioni sono conformi alla norma ISO 8735. In combinazione con un foro di posizionamento H7 è possibile ottenere un accoppiamento di transizione.

Specifiche

AcciaioST

  • Temprato (HRC 60 ±2)
  • Dimensione di montaggio d1 rettificato, finitura liscia

RoHS

Su richiesta

  • Acciaio inox
Nascondi disegno tecnico
DIN 7979 Perni di riferimento, acciaio, con filettatura interna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DTemprato
Mostra / Nascondi colonne
d1 m6l1 js15d2d3l2l3l4rtUnità d'imballaggio
620242832364045505560--M 44,32,10,816610
82024283236404550556070-M 55,32,611,28810
10202428323640455055607080M 66,431,21,210105
122428323640455055607080100M 66,43,81,61,210125
16324050607080100120----M 88,44,721,512161
2050607080100120------M 1010,562,51,516201

Selezione e configurazione articolo

Tipo

Diametro d1
Lunghezza l1
Materiale

Tipo

Diametro d1
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,46
più IVA 0,09 €
lordo 0,55 €
In magazzino
Unità di imballaggio: 10 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
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
DIN 7979-D-6-20-STDIN 7979-D-6-24-STDIN 7979-D-6-28-STDIN 7979-D-6-32-STDIN 7979-D-6-36-STDIN 7979-D-6-40-STDIN 7979-D-6-45-STDIN 7979-D-6-50-STDIN 7979-D-6-55-STDIN 7979-D-6-60-STDIN 7979-D-8-20-STDIN 7979-D-8-24-STDIN 7979-D-8-28-STDIN 7979-D-8-32-STDIN 7979-D-8-36-STDIN 7979-D-8-40-STDIN 7979-D-8-45-STDIN 7979-D-8-50-STDIN 7979-D-8-55-STDIN 7979-D-8-60-STDIN 7979-D-8-70-STDIN 7979-D-10-20-STDIN 7979-D-10-24-STDIN 7979-D-10-28-STDIN 7979-D-10-32-STDIN 7979-D-10-36-STDIN 7979-D-10-40-STDIN 7979-D-10-45-STDIN 7979-D-10-50-STDIN 7979-D-10-55-STDIN 7979-D-10-60-STDIN 7979-D-10-70-STDIN 7979-D-10-80-STDIN 7979-D-12-24-STDIN 7979-D-12-28-STDIN 7979-D-12-32-STDIN 7979-D-12-36-STDIN 7979-D-12-40-STDIN 7979-D-12-45-STDIN 7979-D-12-50-STDIN 7979-D-12-55-STDIN 7979-D-12-60-STDIN 7979-D-12-70-STDIN 7979-D-12-80-STDIN 7979-D-12-100-STDIN 7979-D-16-32-STDIN 7979-D-16-40-STDIN 7979-D-16-50-STDIN 7979-D-16-60-STDIN 7979-D-16-70-STDIN 7979-D-16-80-STDIN 7979-D-16-100-STDIN 7979-D-16-120-STDIN 7979-D-20-50-STDIN 7979-D-20-60-STDIN 7979-D-20-70-STDIN 7979-D-20-80-STDIN 7979-D-20-100-STDIN 7979-D-20-120-ST