GN 21b Zentralschrauben Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten)

Zentralschrauben GN 21b: Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten)
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Zentralschrauben GN 21b verbinden Aluprofile rechtwinklig. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig. Das Gewinde in der stirnseitigen Profilbohrung wird von der Zentralschraube selbst geformt. Zur Erleichterung der Montage sollte das selbstformende Gewinde geschmiert werden.

Ausführung

Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 21b Zentralschrauben, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Abdeckkappe
Spalten ein-/ausblenden
nd1
Gewinde
selbstformend
l1d2d3l2swAnzugsmoment
in Nm
8S 825167,84,5T4025
10S 1230199,86T5035

Artikelauswahl und -konfiguration

Nutbreite n
Gewinde d1 (selbstformend)
Länge l1
Form

Werkstoff / Oberfläche

Nutbreite n
Gewinde d1 (selbstformend)
Länge l1
Form

Werkstoff / Oberfläche

Montagehinweise / Profilbearbeitung

f9323eca-a4e0-4dc5-acd6-9dcc77de26ae

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,09 €
brutto 0,56 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181595
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 21b-8S825-A-SZGN 21b-10S1230-A-SZ

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.