GN 80b Transport- und Fußplatten Zink-Druckguss, für Aluprofile (b-Baukasten)

Transport- und Fußplatten GN 80b: Zink-Druckguss, für Aluprofile (b-Baukasten)
s1xs2: 30x60/40x80/45x90

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Transport- und Fußplatten GN 80b verbinden Anbauteile wie z. B. Stellfüße oder Rollen mit Aluprofilen.

Die Montage erfolgt stirnseitig über die Profilbohrungen mittels entsprechend eingebrachten Gewindebohrungen oder durch gewindefurchende Schrauben.

Ausführung

Zink-Druckguss, schwarzZS


RoHS

Zubehör

Zentralschrauben GN 21b

Technische Zeichnung ausblenden
GN 80b Transport- und Fußplatten, Zink-Druckguss, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Schrauben
Spalten ein-/ausblenden
s1s2nd1d2
für Schraube
h1h2m1m2Rastermaß
30608M 10M 12M 8 / S 8123,230-30
408010M 10M 12M 12 / S 1216840-40
459010M 12M 14M 12 / S 1216845-45
808010M 12M 16M 12 / S 12168404040
90*9010M 16M 20M 12 / S 12168454545
* nur passend für GN 10 b Profiltyp L

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite s1
Länge s2
Nutbreite n
Gewinde d1
Form

Werkstoff / Farbe

Breite s1
Länge s2
Nutbreite n
Gewinde d1
Form

Werkstoff / Farbe

Montagehinweise / Profilbearbeitung

29357dd0-5711-4b1c-b571-55c31d193e33

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,60 €
brutto 10,01 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,098 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 80b-30608M10-A-ZSGN 80b-30608M12-A-ZSGN 80b-408010M10-A-ZSGN 80b-408010M12-A-ZSGN 80b-459010M12-A-ZSGN 80b-459010M14-A-ZSGN 80b-808010M12-A-ZSGN 80b-808010M16-A-ZSGN 80b-909010M16-A-ZSGN 80b-909010M20-A-ZS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.