GN 159.1 Doppel-Scharniere Zubehör für Profilsysteme / Kunststoff

GN 159.1 Doppel-Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Farbe: LG - grau, matt
ELESA original design
code: CFI,
Farbe: LG - grau, matt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Scharniere GN 159.1 können zur einfacheren Montage an handelsübliche Profile und zur Aufnahme des Türengewichtes mit den lose beigelegten, rechteckigen Positionierelementen versehen werden. Diese werden in entsprechende Vertiefungen der Scharnierflügel eingeklipst.

Zu jeder Profilkombination s2 - s1 - s2 sind die Positionierelemente in den marktgängigen Nutbreiten b beigefügt.

Zur Montage auf Profilschienen dienen Montagesets GN 965 / GN 968.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, mattSWSW
  • grau, mattLGLG
  • temperaturbeständig bis 130° C

Stift
Stahl, vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 159.1 Doppel-Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1md1d2h1h2l2für Profilbreiten
a - b - a
89356,581683630 - 30 - 30
109406,581683640 - 30 - 40
99406,581683630 - 40 - 30
119456,581683640 - 40 - 40
10442,56,581683630 - 45 - 30
12447,56,581683640 - 45 - 40
134506,581683645 - 45 - 45
119506,581683630 - 60 - 30
139556,581683640 - 60 - 40
14957,56,581683645 - 60 - 45

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Bohrungsabstand m
Farbe
LG
SW
Länge l1
Bohrungsabstand m
Farbe
LG
SW

Anwendungsbeispiel

GN 159.1 Skizze 1

Positionierelemente

GN 159.1 Skizze 2
Spalten ein-/ausblenden

Profilbreite
b
Nutbreite
a
3062
3082
40 + 4584
40 + 45104
60105
60125

Die Positionierelemente werden in die entsprechenden Ausnehmungen des Scharnierflügels eingeklipst.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,70 €
brutto 10,64 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 424111-C33
Beschreibung: CFI.30/30 SH-6-C33
Gewicht: 0,059 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 159.1-89-35-SWGN 159.1-89-35-LGGN 159.1-109-40-SWGN 159.1-109-40-LGGN 159.1-99-40-SWGN 159.1-99-40-LGGN 159.1-119-45-SWGN 159.1-119-45-LGGN 159.1-104-42,5-SWGN 159.1-104-42,5-LGGN 159.1-124-47,5-SWGN 159.1-124-47,5-LGGN 159.1-134-50-SWGN 159.1-134-50-LGGN 159.1-119-50-SWGN 159.1-119-50-LGGN 159.1-139-55-SWGN 159.1-139-55-LGGN 159.1-149-57,5-SWGN 159.1-149-57,5-LG