GN 141 Kreuzflansch-Klemmverbinder Aluminium, mehrteilig

GN 141 Kreuzflansch-Klemmverbinder, mehrteilig Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Kreuzflansch-Klemmverbinder GN 141 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z1 / z2 verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben z1, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Klemmverbinder
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung ausblenden
GN 141 Kreuzflansch-Klemmverbinder, mehrteilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s1
Vierkant
d2
Bohrung
s2
Vierkant
d3k
Klemm-
länge
l1l2l3mtx1x2y1y2z1
Schraub-
stellen
z2
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel GN 911
für
 z1
l4
B 20V 20B 20V 206,55086306833,5775605035M8-30M8-3563 | 78
B 25V 25B 25V 256,55086306833,5775605035M8-30M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 306,55086306833,5775605035M8-30M8-3563 | 78
B 40V 40B 40V 40117613646985514115907650M10-50M10-5078 | 92
B 42-B 42-117613646985514115907650M10-50M10-5078 | 92
B 45V 45B 45V 45117613646985514115907650M10-50M10-5078 | 92
B 48-B 48-117613646985514115907650M10-50M10-5078 | 92
B 50V 50B 50V 50117613646985514115907650M10-50M10-5078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Vierkant s1
Bohrung d2
Vierkant s2
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW
Bohrung d1
Vierkant s1
Bohrung d2
Vierkant s2
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,66 €
brutto 35,47 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,77 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,402 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 141-B20-V20-2-SWGN 141-B20-V20-2-BLGN 141-V20-V20-2-SWGN 141-V20-V20-2-BLGN 141-B20-B20-2-SWGN 141-B20-B20-2-BLGN 141-V20-B20-2-SWGN 141-V20-B20-2-BLGN 141-B25-V25-2-SWGN 141-B25-V25-2-BLGN 141-V25-V25-2-SWGN 141-V25-V25-2-BLGN 141-B25-B25-2-SWGN 141-B25-B25-2-BLGN 141-V25-B25-2-SWGN 141-V25-B25-2-BLGN 141-B30-V30-2-SWGN 141-B30-V30-2-BLGN 141-V30-V30-2-SWGN 141-V30-V30-2-BLGN 141-B30-B30-2-SWGN 141-B30-B30-2-BLGN 141-V30-B30-2-SWGN 141-V30-B30-2-BLGN 141-B40-V40-2-SWGN 141-B40-V40-2-BLGN 141-V40-V40-2-SWGN 141-V40-V40-2-BLGN 141-B40-B40-2-SWGN 141-B40-B40-2-BLGN 141-V40-B40-2-SWGN 141-V40-B40-2-BLGN 141-B42-B42-2-SWGN 141-B42-B42-2-BLGN 141-B45-V45-2-SWGN 141-B45-V45-2-BLGN 141-V45-V45-2-SWGN 141-V45-V45-2-BLGN 141-B45-B45-2-SWGN 141-B45-B45-2-BLGN 141-V45-B45-2-SWGN 141-V45-B45-2-BLGN 141-B48-B48-2-SWGN 141-B48-B48-2-BLGN 141-B50-V50-2-SWGN 141-B50-V50-2-BLGN 141-V50-V50-2-SWGN 141-V50-V50-2-BLGN 141-B50-B50-2-SWGN 141-B50-B50-2-BLGN 141-V50-B50-2-SWGN 141-V50-B50-2-BL