GN 3490 Gewindeflansche Stahlfeinguss, für Profilsysteme

GN 3490 Gewindeflansche für Profilsysteme Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeflansche GN 3490 werden in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt und ermöglichen die Montage von verschiedenen Elementen wie z.B. Stellfüßen.

Je Gewindeflansch stehen Gewindeabmessungen zur Verfügung, die in Größe und Tiefe über die, durch die Profilnut vorgegebenen, Maße hinausgehen.

Ausführung

Stahlfeinguss

  • verzinkt, blau passiviertZBZB
  • verzinkt und kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 3490 Gewindeflansche für Profilsysteme Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2h1bd3d4
für Schraube
h2m
45M 6M 8162515M 6630
60M 10M 12243021,5M 8640

Artikelauswahl und -konfiguration

d1
d2
h1
Oberfläche
SW
ZB
d1
d2
h1
Oberfläche
SW
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,38 €
brutto 8,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,052 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73259990
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 3490-45-M6-16-SWGN 3490-45-M6-16-ZBGN 3490-45-M8-16-SWGN 3490-45-M8-16-ZBGN 3490-60-M10-24-SWGN 3490-60-M10-24-ZBGN 3490-60-M12-24-SWGN 3490-60-M12-24-ZB