JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 181 Befestigungssätze Zink-Druckguss, für Bügelgriffe

Produktbild

GN 181 Befestigungssätze für Bügelgriffe Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 181 Befestigungssätze für Bügelgriffe Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 181 Befestigungssätze für Bügelgriffe Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Befestigungssätze GN 181 ermöglichen bei verschiedenen Bügelgriffen mit Innengewinde die Befestigung von der Bedienseite.

Die Montagestellung der Befestigungsplatten ist frei wählbar. Ein seitlicher Versatz oder die Montage auf abweichenden Bohrbildern / Bohrungsabständen wird so realisierbar.

Ein Befestigungssatz besteht aus zwei Befestigungsplatten und zwei Senkschrauben.

Ausführung

Befestigungsplatten
Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Senkschrauben DIN 7991
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 181 Befestigungssätze für Bügelgriffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2bd3 +0,2 / +0,5Länge lmstSenkschraube DIN 7991für Bügelgriffe
8M 4104201037M 4 x 10GN 425-8-...
10M 5125241248M 5 x 12GN 425-10-... / GN 425.1-10-...
12M 615630154,59,5M 6 x 14GN 425-12-... / GN 425.1-12-...
16M 618634164,59,5M 6 x 14GN 425-16-...
20M 622640184,59,5M 6 x 14GN 565-20-... / GN 565.5-20-...
20M 82284220612M 8 x 18GN 426-20-... / GN 426.1-20-...
26M 82885224612M 8 x 18GN 565-26-...
28M 10301056266,513,5M 10 x 20GN 426-28-... / GN 426.1-28-...

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

d1
d2
Farbe
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,34 €
brutto 2,12 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 181-ZD-8-M4-SWGN 181-ZD-8-M4-SRGN 181-ZD-10-M5-SWGN 181-ZD-10-M5-SRGN 181-ZD-12-M6-SWGN 181-ZD-12-M6-SRGN 181-ZD-16-M6-SWGN 181-ZD-16-M6-SRGN 181-ZD-20-M6-SWGN 181-ZD-20-M6-SRGN 181-ZD-20-M8-SWGN 181-ZD-20-M8-SRGN 181-ZD-26-M8-SWGN 181-ZD-26-M8-SRGN 181-ZD-28-M10-SWGN 181-ZD-28-M10-SR