GN 161 Scharniere Zubehör für Profilsysteme / Zink-Druckguss

Produktbild

GN 161 Scharniere für Profilsysteme, Zink-Druckguss
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 161 sind für handelsübliche Profilschienen konzipiert.

Mit nur drei verschiedenen Scharnieren werden 66 verschiedene Nutabstände „n“ abgedeckt. Hierzu werden die Positionierelemente in entsprechend gekennzeichnete Vertiefungen der Scharnierflügel eingeschlagen.

Die rechteckigen (8 x 10 mm) Positionierelemente, zwei Stück je Scharnierflügel, bewirken einen Verdrehungsschutz. Sie nehmen somit auch das Türgewicht auf.

Zum Anschrauben der Scharniere an die Profilschienen werden spezielle Nutensteine verwendet.

Ausführung

Zink-Druckguss

  • kunststoffbeschichtet
  • schwarz, strukturmatt

Stift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 161 Scharniere für Profilsysteme, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1bdh1h2l2l3l4
576,36126,55028,528,5
686,36126,55028,540
806,36126,5504040

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,52
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,00 €
brutto 12,52 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,14 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,107 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 161-57GN 161-68GN 161-80

Das könnte Sie auch interessieren...