GN 449.4 Schnappverschlüsse Kunststoff, mit Griffmulde

Produktbild

GN 449.4 Schnappverschlüsse, Kunststoff, mit Griffmulde
ELESA original design
code: CMS
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnappverschlüsse GN 449.4 kombinieren die Funktion einer Griffmulde mit der eines Schnappverschlusses und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Türen und Klappen.

Die Montagebohrung muss gemäß den in den Montagehinweisen angegebenen Maßen ausgeführt werden. Zur Montage wird zunächst der Frontrahmen in die Bohrung des Türkörpers eingesetzt und dann das Gehäuse von hinten bis an die Rückseite aufgeschoben. Mit den zwei mitgelieferten Blechschrauben werden Gehäuse und Frontrahmen miteinander verschraubt.

Abschließend wird das Schnappelement anhand der Referenzmarkierungen ausgerichtet und an den Rahmen bzw. das Profil montiert.

Ausführung

  • Frontrahmen
    Kunststoff (Polyacetal POM)
    • temperaturbeständig bis 60 °C
    • UV-beständig

  • Gehäuse / Schnappelement
    Kunststoff (Polyamid PA)
    • glasfaserverstärkt
    • temperaturbeständig bis 60 °C
    • UV-beständig

  • Farbe
    schwarz, mattSWSW

  • Blechschrauben ISO 7049-ST3,5x19
    Edelstahl

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 449.4 Schnappverschlüsse, Kunststoff, mit Griffmulde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1Wandstärke
Nenngröße

s
a
Profilquerschnitt
bd2d3d4h1h2h3h4l2l3l4l5l6m1m2
5915A 11...10304457505,133253,52328534819,5306,3
5920A 11...10404457505,133253,52328534819,5306,3

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Länge l1
Nenngröße
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,98 €
brutto 12,40 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 6271
Beschreibung: CMS.60-10-30
Gewicht: 0,058 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 449.4-59-15-A1-SWGN 449.4-59-20-A1-SW

Das könnte Sie auch interessieren...