GN 426.2 Bügelgriffe Aluminium, Befestigung von der Bedienseite

GN 426.2 Bügelgriffe, Aluminium, Befestigung von der Bedienseite Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen
Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 426.2 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt.

Ausführung

AluminiumAL

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • blank, gleitgeschliffenBLBL

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 426.2 Bügelgriffe, Aluminium, Befestigung von der Bedienseite Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2h1h2rt ≈
202006,56836229
202506,56836229
203006,56836229
203506,56836229
28250978343211
28300978343211
28350978343211
28400978343211

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
BL
SR
SW
Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
BL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,39
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,35 €
brutto 14,74 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,95 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,230 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 426.2-AL-20-200-SWGN 426.2-AL-20-200-SRGN 426.2-AL-20-200-BLGN 426.2-AL-20-250-SWGN 426.2-AL-20-250-SRGN 426.2-AL-20-250-BLGN 426.2-AL-20-300-SWGN 426.2-AL-20-300-SRGN 426.2-AL-20-300-BLGN 426.2-AL-20-350-SWGN 426.2-AL-20-350-SRGN 426.2-AL-20-350-BLGN 426.2-AL-28-250-SWGN 426.2-AL-28-250-SRGN 426.2-AL-28-250-BLGN 426.2-AL-28-300-SWGN 426.2-AL-28-300-SRGN 426.2-AL-28-300-BLGN 426.2-AL-28-350-SWGN 426.2-AL-28-350-SRGN 426.2-AL-28-350-BLGN 426.2-AL-28-400-SWGN 426.2-AL-28-400-SRGN 426.2-AL-28-400-BL