Produktbeschreibung
Die Fuß-Klemmhalter GN 473 verfügen über eine waagrechte und senkrechte Klemmbohrung, wobei die senkrechte Klemmbohrung zusätzlich mit einem Vierkant ausgestattet ist.
Der Bohrungsabstand m ist auf Klemmhalter GN 473, Fuß-Laschen-Klemmhalter GN 485 und Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Ausführung
- Aluminium
- matt, gleitgeschliffenMT
- eloxiert, schwarzELS
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl 1.4301
RoHS