Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.

GN 303.1 Palancas de apriete ajustables Zamac, inserto acero inoxidable, con rosca hembra, con de desbloqueo

Palancas de apriete ajustables GN 303.1: Zamac, inserto acero inoxidable, con rosca hembra, con de desbloqueo
Pulsador de desbloqueo de color: S - negro, RAL 9005

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 303.1 son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto roscado se conecta a la empuñadura mediante dientes que pueden desacoplarse fácilmente.

El pulsador de desbloqueo es un elemento de diseño que permite un fácil desacoplamiento. Su uso está limitado a aplicaciones que no requieran el desmontaje de la palanca para la instalación.

Especificación

Empuñadura
Zamac
Con revestimiento de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Inserto
Acero inoxidable AISI 303


Pulsador de desbloqueo
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, RAL 9005SS
  • naranja, RAL 2004OO
  • gris, RAL 7035GG

RoHS

Bajo pedido

  • Empuñadura en colores de GN 300
Ocultar dibujo técnico
GN 303.1 Palancas de apriete ajustables, zamac, inserto acero inoxidable, con rosca hembra, con de desbloqueo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
30M 3--101326,54313,57
30M 4M 5M 6101326,54313,58
45M 4M 5M 6101326,54353,58
63M 6M 8-13,517,532,56,545411
78M 8M 10-162137,5855414

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Empuñadura de color
Negro
Pulsador de desbloqueo de color
gris
naranja
negro
Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Empuñadura de color
Negro
Pulsador de desbloqueo de color
gris
naranja
negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,53
más IVA 1,43 €
bruto 8,96 €
En stock
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 303.1-30-M3-SW-SGN 303.1-30-M3-SW-OGN 303.1-30-M3-SW-GGN 303.1-30-M4-SW-SGN 303.1-30-M4-SW-OGN 303.1-30-M4-SW-GGN 303.1-30-M5-SW-SGN 303.1-30-M5-SW-OGN 303.1-30-M5-SW-GGN 303.1-30-M6-SW-SGN 303.1-30-M6-SW-OGN 303.1-30-M6-SW-GGN 303.1-45-M4-SW-SGN 303.1-45-M4-SW-OGN 303.1-45-M4-SW-GGN 303.1-45-M5-SW-SGN 303.1-45-M5-SW-OGN 303.1-45-M5-SW-GGN 303.1-45-M6-SW-SGN 303.1-45-M6-SW-OGN 303.1-45-M6-SW-GGN 303.1-63-M6-SW-SGN 303.1-63-M6-SW-OGN 303.1-63-M6-SW-GGN 303.1-63-M8-SW-SGN 303.1-63-M8-SW-OGN 303.1-63-M8-SW-GGN 303.1-78-M8-SW-SGN 303.1-78-M8-SW-OGN 303.1-78-M8-SW-GGN 303.1-78-M10-SW-SGN 303.1-78-M10-SW-OGN 303.1-78-M10-SW-G