Descripción del producto
Las palancas de apriete ajustables GN 101 son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto central se conecta a la palanca mediante dientes que pueden desacoplarse fácilmente.
Al levantar la empuñadura se desacoplan los dientes y la palanca se puede girar a la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dientes se vuelven a acoplar de manera automática.
Especificación
Empuñadura
Zamac
Con revestimiento de plástico
- Negro, RAL 9005, acabado texturadoSW
- naranja, RAL 2004, acabado texturadoOS
Casquillo roscado y tornillo de sujeción
Acero, pavonado
RoHS
Bajo pedido
con casquillo roscado en acero inoxidable GN 101.1