Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.
GN 300.2Palancas de apriete ajustablesZamac, inserte acero zincado, con rosca interior
Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Las palancas de apriete ajustables GN 300.2 son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto central se conecta a la palanca mediante dientes que pueden desacoplarse fácilmente.
Al levantar la empuñadura, se desacoplan los dientes y se puede girar la palanca a la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dientes se vuelven a acoplar de manera automática.
Especificación
Empuñadura
Zamac
Con revestimiento de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturadoSW
naranja, RAL 2004, acabado texturadoOS
rojo, RAL 3000, acabado texturadoRS
plateado, RAL 9006, acabado texturadoSR
cromadoCR
sin revestimientoRH
mecanizado por vibroabrasión
Inserte / tornillo de retención
Acero
Zincado, pasivado azul
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €