GN 101.1 Palancas de apriete ajustables Zamac, casquillo de acero inoxidable

Palancas de apriete ajustables GN 101.1: Zamac, casquillo de acero inoxidable
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 101.1 son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto central se conecta a la palanca mediante dientes que pueden desacoplarse fácilmente.

Al levantar la empuñadura se desacoplan los dientes y la palanca se puede girar a la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dientes se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

Empuñadura
Zamac


Con revestimiento de plástico

  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • naranja, RAL 2004, acabado texturadoOSOS

Casquillo roscado y tornillo de sujeción
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Bajo pedido

With inch threads

Ocultar dibujo técnico
GN 101.1 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2h3 h4
Carrera
l2t
mín.
14M 5M 610254,5353,5459
18M 6M 813,5316,54546211
22M 8M 10163685247414
25M 10M 121943116348917
30M 12M 162350,51276510822

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Color
OS
SW
Especificaciones

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Color
OS
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,24
más IVA 1,19 €
bruto 7,43 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,032 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090