DIN 7979 Ohjaustapit Teräs, sisäkierteellä

Ohjaustapit DIN 7979: Teräs, sisäkierteellä

Tuotteen kuvaus

Ohjaustapeilla DIN 7979 liitetään, kiinnitetään ja kohdistetaan koneosia.

Niitä käytetään yhdessä pohjareikien kanssa. Keskitysaskelma on apuna osan puristamisessa. Litteän osion kautta tilaan jäänyt ilma vapautuu, jolloin sisäänvienti ja poistaminen on helpompaa.

Ohjaustapin voi poistaa sisäkierteen avulla käyttämällä ulosvetokahvaa tai liukuvasaraa. Kierteen suojaava upotus d3 suojaa sitä vahingoittumiselta asentamisen aikana.

Mitat vastaavat ISO 8735 määrityksiä. Kohdistusreiällä H7 saadaan siirtymä sopivaksi.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • Karkaistu (HRC 60 ±2)
  • Sopii mitoille d1 hiottu, sileä pinta

RoHS

Tilauksesta

  • Ruostumaton teräs
Piilota tekninen piirros
DIN 7979 Ohjaustapit, terästä, sisäkierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DKarkaistu
Näytä / piilota sarakkeet
d1 m6l1 js15d2d3l2l3l4rtPakkauskoot
620242832364045505560--M 44,32,10,816610
82024283236404550556070-M 55,32,611,28810
10202428323640455055607080M 66,431,21,210105
122428323640455055607080100M 66,43,81,61,210125
16324050607080100120----M 88,44,721,512161
2050607080100120------M 1010,562,51,516201

Koonti ja hinta

Tyyppi

Läpimitta d1
Pituus l1
Materiaali

Tyyppi

Läpimitta d1
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,46
plus ALV 0,09 €
brutto 0,55 €
Varastossa
Pakkausyksikkö: 10 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
DIN 7979-D-6-20-STDIN 7979-D-6-24-STDIN 7979-D-6-28-STDIN 7979-D-6-32-STDIN 7979-D-6-36-STDIN 7979-D-6-40-STDIN 7979-D-6-45-STDIN 7979-D-6-50-STDIN 7979-D-6-55-STDIN 7979-D-6-60-STDIN 7979-D-8-20-STDIN 7979-D-8-24-STDIN 7979-D-8-28-STDIN 7979-D-8-32-STDIN 7979-D-8-36-STDIN 7979-D-8-40-STDIN 7979-D-8-45-STDIN 7979-D-8-50-STDIN 7979-D-8-55-STDIN 7979-D-8-60-STDIN 7979-D-8-70-STDIN 7979-D-10-20-STDIN 7979-D-10-24-STDIN 7979-D-10-28-STDIN 7979-D-10-32-STDIN 7979-D-10-36-STDIN 7979-D-10-40-STDIN 7979-D-10-45-STDIN 7979-D-10-50-STDIN 7979-D-10-55-STDIN 7979-D-10-60-STDIN 7979-D-10-70-STDIN 7979-D-10-80-STDIN 7979-D-12-24-STDIN 7979-D-12-28-STDIN 7979-D-12-32-STDIN 7979-D-12-36-STDIN 7979-D-12-40-STDIN 7979-D-12-45-STDIN 7979-D-12-50-STDIN 7979-D-12-55-STDIN 7979-D-12-60-STDIN 7979-D-12-70-STDIN 7979-D-12-80-STDIN 7979-D-12-100-STDIN 7979-D-16-32-STDIN 7979-D-16-40-STDIN 7979-D-16-50-STDIN 7979-D-16-60-STDIN 7979-D-16-70-STDIN 7979-D-16-80-STDIN 7979-D-16-100-STDIN 7979-D-16-120-STDIN 7979-D-20-50-STDIN 7979-D-20-60-STDIN 7979-D-20-70-STDIN 7979-D-20-80-STDIN 7979-D-20-100-STDIN 7979-D-20-120-ST