GN 816.1 Clé pour doigts d'indexage à clé GN 816.1

Clé GN 816.1: pour doigts d'indexage à clé GN 816.1

Description du produit

Pour les doigts d'indexage à clé GN 816.1 avec commande par clé (type B/BK), cette clé doit déplacer le poussoir. Tous les doigts d'indexage à clé ont la même clé

Spécifications

Plastique
renforcé de fibre de verre


RoHS

Masquer schéma technique
GN 816.1 Clé pour doigts d'indexage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d
10

Configuration et prix

Diamètre extérieur d
Caractéristiques

Diamètre extérieur d

Version à clé (type B / type BK)

Sketch GN 816

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,44
plus TVA 0,27 €
brute 1,71 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900