Scharniere, Verriegelungen, Kantenschutzprofile

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Befestigungsmethode
Ausführung
Produktfamilie
Verriegelungen ohne Spannfunktion
Neuheiten
Werkstoff
Betätigung
Produktfamilie
Verriegelungen mit Spannfunktion
Werkstoff
Betätigung
Produktfamilie
Hakenverriegelungen
Betätigung
Werkstoff
Verriegelungen mit Rastfunktion
Neuheiten
Werkstoff
Betätigung
Produktfamilie
Zubehör für Verriegelungen
Kantenschutz-Profile
Werkstoff
Scharniere
Neuheiten
Werkstoff
Befestigungsmethode
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe
Produktfamilie
Scharniere, innenliegend
Scharniere justierbar
Werkstoff
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe
Produktfamilie
Scharniere aushängbar
Werkstoff
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe
Befestigungsmethode
Produktfamilie
Scharniere mit einstellbarer Friktion
Werkstoff
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe
Scharniere feststellbar
Scharniere mit Rastfunktion
Werkstoff
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe
Scharniere mit Federrückstellung
Werkstoff
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe
Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion
Werkstoff
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe
Ausführung
Produktfamilie

Verriegelungen ohne Spannfunktion

GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Form: HG - mit Hebel

GN 115

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt
GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund schwarz Form: SG - mit Sterngriff

GN 115

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund schwarz
GN 115 Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund verchromt Form: DK - mit Dreikant

GN 115

Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund verchromt
GN 115 Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund schwarz Form: SCH - mit Schlitz

GN 115

Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund schwarz
GN 115 Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund verchromt Form: SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)

GN 115

Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund verchromt
GN 115 Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund schwarz kunststoffbeschichtet Form: LCG - mit L-Griff (Schließung einheitlich)

GN 115

Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund schwarz kunststoffbeschichtet
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen Form: SG - mit Sterngriff

GN 115

Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant

GN 115

Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl A4, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant

GN 115

Verriegelungen, Edelstahl A4, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 515 Verriegelungen, Zink-Druckguss, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen Form: ST - mit T-Griff

NEU GN 515

Verriegelungen, Zink-Druckguss, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen
GN 515 Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen Form: SG - mit Sterngriff

NEU GN 515

Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen
GN 515 Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant

NEU GN 515

Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 115.1 Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund verchromt, mit und ohne Schloss Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: SCH - mit Schlitz

GN 115.1

Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund verchromt, mit und ohne Schloss
GN 115.1 Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund schwarz, mit und ohne Schloss Form: SCH - mit Schlitz<br />Oberfläche (Gehäusebund): SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 115.1

Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund schwarz, mit und ohne Schloss
GN 115.6 Verriegelungen, Edelstahl, kleine Bauform Form: VK - mit Vierkant

GN 115.6

Verriegelungen, Edelstahl, kleine Bauform
GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: DK - mit Dreikant<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Kennziffer: 2 - Verschlussgehäuse mit rechteckigem Anschlag

GN 115.5

Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage
GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Ausführung: A - mit geradem Riegel<br />Kennzeichen: OS - ohne Schloss, beidseitig 90° drehbar

GN 217

Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss
GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 115.7

Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: SCH - mit Schlitz<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben

GN 115.10

Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 731.2 Verriegelungen mit Griffschale, mit Stahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Schlüssel Form: SC - mit Schlüssel (Schloss einheitlich)<br />Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben

GN 731.2

Verriegelungen mit Griffschale, mit Stahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Schlüssel

Verriegelungen mit Spannfunktion

GN 116.1 Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Form: RG - mit Rändelgriff GN 7336

GN 116.1

Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel
GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Form: DK - mit Dreikant

GN 516

Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen
GN 516.5 Drehspannriegel, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen oder Steckschlüssel Form: VK8 - mit Vierkant

GN 516.5

Drehspannriegel, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen oder Steckschlüssel
GN 516.1 Drehspannriegel, mit stufenlos einstellbarem Riegelabstand Form: KG - mit Knebel

GN 516.1

Drehspannriegel, mit stufenlos einstellbarem Riegelabstand
GN 119 Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: DK - mit Dreikant

GN 119

Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel
GN 119.3 Türverriegelungen mit Bügelgriff Form: DK - mit Dreikant<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 119.3

Türverriegelungen mit Bügelgriff

Hakenverriegelungen

GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: HG - mit Hebel<br />Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter<br />Oberfläche Anschlagring: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 115.8

Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt<br />Form: VDE - mit Doppelbart<br />Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter

GN 115.8

Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel

Verriegelungen mit Rastfunktion

Zubehör

Kantenschutz-Profile

Scharniere

GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 237

Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
GN 237 Scharniere, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

GN 237

Scharniere, Edelstahl
GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss, horizontal verlängert Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt<br />Scharnierflügel: l3 ≠ l4 - einseitig verlängert

GN 237

Scharniere, Zink-Druckguss, horizontal verlängert
GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl Form: A - mit Bohrungen für Senkschrauben<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 237.3

Schwerlastscharniere, Edelstahl
GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl, horizontal verlängert Form: A - mit Bohrungen für Senkschrauben<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt<br />Scharnierflügel: l3 ≠ l4 - einseitig verlängert

GN 237.3

Schwerlastscharniere, Edelstahl, horizontal verlängert
GN 237.3 Schwerlastscharniere, Edelstahl A4, horizontal verlängert Form: A - mit Bohrungen für Senkschrauben<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt<br />Scharnierflügel: l3 ≠ l4 - einseitig verlängert

NEU GN 237.3

Schwerlastscharniere, Edelstahl A4, horizontal verlängert
GN 237.1 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

GN 237.1

Scharniere, Kunststoff
GN 7580 Präzisions-Scharniere, Scharnierflügel Aluminium, Lagerbuchsen Bronze, Verwendung als Gelenk Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz<br />Form Innenflügel: A - Befestigung tangential mit Zylindersenkung<br />Form Außenflügel: A - Befestigung tangential mit Zylindersenkung

NEU GN 7580

Präzisions-Scharniere, Scharnierflügel Aluminium, Lagerbuchsen Bronze, Verwendung als Gelenk
GN 437.1 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 437.1

Scharniere, Zink-Druckguss
GN 239.7 Scharniere, Kunststoff Länge l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Scharniere, Kunststoff
GN 136 Blechscharniere, Stahl, quadratisch oder vertikal verlängert Werkstoff: ST - Stahl<br />Form: B - mit Durchgangsbohrungen<br />Länge: l2 (q) - quadratisch

GN 136

Blechscharniere, Stahl, quadratisch oder vertikal verlängert
GN 136 Blechscharniere, Edelstahl, quadratisch oder vertikal verlängert Werkstoff: NISW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Form: B - mit Durchgangsbohrungen<br />Länge: l2 (q) - quadratisch

NEU GN 136

Blechscharniere, Edelstahl, quadratisch oder vertikal verlängert
GN 136 Blechscharniere, Stahl, horizontal verlängert Werkstoff: ST - Stahl<br />Form: B - mit Durchgangsbohrungen<br />Breite: l1 (e) - einseitig verlängert

NEU GN 136

Blechscharniere, Stahl, horizontal verlängert
GN 136 Blechscharniere, Edelstahl, horizontal verlängert Werkstoff: NISW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Form: B - mit Durchgangsbohrungen<br />Bildvarianten: l1 (e) - einseitig verlängert

NEU GN 136

Blechscharniere, Edelstahl, horizontal verlängert
GN 1364 Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten Breite l<sub>1</sub>: 70

GN 1364

Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten
GN 138 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 138

Scharniere, Zink-Druckguss
GN 154 Scharniere, Kunststoff Form: C - 2x Gewindesacklöcher / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben

GN 154

Scharniere, Kunststoff
GN 155 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher

GN 155

Scharniere, Kunststoff
GN 158 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher

GN 158

Scharniere, Kunststoff
GN 122.2 Scharniere ohne Raststellungen, Kunststoff Form: CH - 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben

GN 122.2

Scharniere ohne Raststellungen, Kunststoff
GN 151 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher

GN 151

Scharniere, Kunststoff
GN 151.5 Scharniere, Kunststoff Form: SH - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

GN 151.5

Scharniere, Kunststoff
GN 2295 Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig Form: A - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig
GN 2295 Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig, vertikal verlängerte Außenflügel Form: A - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen<br />l<sub>2</sub>: 245

GN 2295

Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig, vertikal verlängerte Außenflügel
GN 2290 Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291 Kennziffer: 1 - für zweiteilige Scharniere

GN 2290

Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291
GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: AF - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: A - ohne Bohrungen

GN 2291

Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente
GN 159 Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, matt<br />Kennziffer: 1 - ohne Sicherheits-Klemmhebel

NEU GN 159

Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff
GN 129.3 Scharniere, Stahl, 3-teilig Länge l<sub>1</sub>: 66

GN 129.3

Scharniere, Stahl, 3-teilig

Scharniere, innenliegend

Scharniere, justierbar

GN 235 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: B - in der Breite justierbar<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 235

Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar
GN 235 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: DB - mit Durchgangsbohrungen, in der Breite justierbar<br />Oberfläche: GS - matt gestrahlt

GN 235

Scharniere, Edelstahl, justierbar
GN 127 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Form: B - in der Breite justierbar<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 127

Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar
GN 127 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: A4 - Edelstahl<br />Form: B - in der Breite justierbar

GN 127

Scharniere, Edelstahl, justierbar

Scharniere, aushängbar

Scharniere mit einstellbarer Friktion

Scharniere, feststellbar

Scharniere mit Rastfunktion

Scharniere mit Federrückstellung

Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion