Charnières, loquets, joints de protection à clipser

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Version
Famille de produits
Loquets sans fonction de blocage
Nouveaux produits
Matériau
Opération
Famille de produits
Loquets avec fonction de blocage
Matériau
Opération
Famille de produits
Loquets à crochet
Opération
Matériau
Loquets avec fonction d'indexage
Nouveaux produits
Matériau
Opération
Famille de produits
Accessoire à loquet
Joints de protection à clipser
Matériau
Charnières
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Famille de produits
Scharniere, innenliegend
Charnières réglables
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Famille de produits
Charnières détachables
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Méthode de fixation
Famille de produits
Charnières à friction réglable
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Charnières verrouillables
Charnières avec fonction d'indexage
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Charnières avec rappel par ressort
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Charnières avec fonction de commutation électrique
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Version
Famille de produits

Loquets sans fonction de blocage

GN 115 Loquets avec éléments d'actionnement, bague de centrage chromée Type: HG - avec levier

GN 115

Loquets avec éléments d'actionnement, bague de centrage chromée
GN 115 Loquets, manipulation par éléments d'actionnement, bague de centrage noir Type: SG - avec bouton étoile

GN 115

Loquets, manipulation par éléments d'actionnement, bague de centrage noir
GN 115 Loquets, avec clé à douille, bague de centrage chromée Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)

GN 115

Loquets, avec clé à douille, bague de centrage chromée
GN 115 Loquets, manipulation par clé à douille, bague de centrage noire Type: SCH - Manipulation par fente

GN 115

Loquets, manipulation par clé à douille, bague de centrage noire
GN 115 Loquets, avec éléments d'actionnement, verrouillables, chromés Type: SC - Manipulation par clé (même verrouillage)

GN 115

Loquets, avec éléments d'actionnement, verrouillables, chromés
GN 115 Loquets, verrouillables, revêtement plastique noir Type: LCG - avec poignée en L (même verrouillage)

GN 115

Loquets, verrouillables, revêtement plastique noir
GN 115 Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en inox Type: SG - avec bouton étoile

GN 115

Loquets en inox, manipulation par éléments d'actionnement en inox
GN 115 Loquets en inox, manipulation par clés à douille Form: DK - avec broche triangulaire (DK7)

GN 115

Loquets en inox, manipulation par clés à douille
GN 115 Loquets en inox AISI 316Ti, manipulation par clés à douille Form: DK - avec broche triangulaire (DK7)

GN 115

Loquets en inox AISI 316Ti, manipulation par clés à douille
GN 515 Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille Type: VK8 - avec carré

NOUVEAU GN 515

Loquets, avec logement allongé, actionnement par clé à douille
GN 515 Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par éléments d'actionnement Type: SG - avec bouton étoile

NOUVEAU GN 515

Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par éléments d'actionnement
GN 515 Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par clé à douille Type: DK - avec triangle

NOUVEAU GN 515

Loquets, inox, avec logement allongé, manipulation par clé à douille
GN 115.1 Loquets, petit modèle, collier de boîtier chromé, avec et sans serrure Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression<br />Type: SCH - Manipulation par fente

GN 115.1

Loquets, petit modèle, collier de boîtier chromé, avec et sans serrure
GN 115.1 Loquets, petit modèle, collier de boîtier noir, avec et sans serrure Type: SCH - Manipulation par fente<br />Finition (bague de centrage): SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 115.1

Loquets, petit modèle, collier de boîtier noir, avec et sans serrure
GN 115.6 Loquets, inox, petit modèle Type: VK - Manipulation par broche carrée (VK6)

GN 115.6

Loquets, inox, petit modèle
GN 115.3 Loquets, plastique Type: UB - Manipulation par poignée éclipsable

GN 115.3

Loquets, plastique
GN 115.5 Loquets pour montage par encliquetage Type: DK - avec triangle<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />N° d'identification: 2 - Logement de verrou avec arrêt, rectangulaire avec poignée

GN 115.5

Loquets pour montage par encliquetage
GN 217 Loquets, manipulation par bouton étoile, avec et sans verrou Spécification: A - avec loquet droit<br />Version: OS - sans verrou, tourne de 90° dans les deux sens

GN 217

Loquets, manipulation par bouton étoile, avec et sans verrou
GN 115.7 Loquets avec poignée étrier, manipulation par clé à douille Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)<br />Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 115.7

Loquets avec poignée étrier, manipulation par clé à douille
GN 115.10 Poignées encastrables avec loquet, manipulation par clé Type: SCH - Manipulation par fente<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />N° d'identification: 1 - Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche

GN 115.10

Poignées encastrables avec loquet, manipulation par clé

Loquets avec fonction de blocage

GN 116.1 Loquet à compression, manipulation par éléments d'actionnement ou par clé à douille Type: RG - avec par bouton moleté GN 7336

GN 116.1

Loquet à compression, manipulation par éléments d'actionnement ou par clé à douille
GN 516 Loquet à compression, zinc moulé sous pression/acier Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)

GN 516

Loquet à compression, zinc moulé sous pression/acier
GN 516.5 Loquets à compression, inox Type: VK8 - Manipulation par broche carrée A/F8

GN 516.5

Loquets à compression, inox
GN 516.1 Loquets à compression, distance de verrouillage réglable Type: KG - avec bouton à ailettes

GN 516.1

Loquets à compression, distance de verrouillage réglable
GN 119 Loquets. manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression<br />Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)

GN 119

Loquets. manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille
GN 119.3 Loquets avec poignée étrier Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 119.3

Loquets avec poignée étrier

Loquets à crochet

GN 115.8 Loquets à crochet, manipulation par divers éléments Type: HG - avec levier<br />N° d'identification: 2 - avec support de verrouillage<br />Finition de la bague de centrage: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

GN 115.8

Loquets à crochet, manipulation par divers éléments
GN 115.8 Loquets à crochet, manipulation par clé à douille Finition de la bague de centrage: CR - acier chromé<br />Type: VDE - avec double panneton<br />N° d'identification: 2 - avec support de verrouillage

GN 115.8

Loquets à crochet, manipulation par clé à douille
GN 115.8 Loquets à crochet, verrouillables Type: SCT - Manipulation par poignée en T (même verrouillage)<br />N° d'identification: 1 - sans support de verrouillage<br />Finition de la bague de centrage: CR - acier chromé

GN 115.8

Loquets à crochet, verrouillables

Loquets avec fonction d'indexage

GN 449 Loquets à came de porte à vis d'étrier Type: A - Fermeture à déclic, sans poignée étrier<br />Couleur: SW - noir, finition mat

GN 449

Loquets à came de porte à vis d'étrier
GN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache Type: A - Fermeture à déclic, sans poignée étrier<br />Couleur: LG - gris, finition mat

GN 449.1

Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache
GN 936 Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage Type: SCL - verrouillable (même verrouillage)<br />Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 936

Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage
GN 702 Cames de verrouillage, zinc moulé sous pression, avec 4 positions d'indexage Type: C - avec filetage mâle<br />Couleur: SW - noir, RAL 9005

GN 702

Cames de verrouillage, zinc moulé sous pression, avec 4 positions d'indexage
GN 720 Cames de verrouillage Couleur: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 720

Cames de verrouillage

Accessoire

Joints de protection à clipser

Charnières

GN 237 Charnières, zinc moulé sous pression/aluminium Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression<br />Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 237

Charnières, zinc moulé sous pression/aluminium
GN 237 Charnières, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée

GN 237

Charnières, inox
GN 237 Charnières, zinc moulé sous pression, allongées dans le sens horizontal Werkstoff: ZD - Zinc moulé sous pression<br />Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée<br />Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée<br />Ailettes de charnière: l3 ≠ l4 - allongé sur une face

GN 237

Charnières, zinc moulé sous pression, allongées dans le sens horizontal
GN 237.3 Charnières à usage intensif, inox Type: A - avec alésages pour vis à tête fraisée<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 237.3

Charnières à usage intensif, inox
GN 237.3 Charnières à usage intensif, Inox, allongées dans le sens horizontal Type: A - avec alésages pour vis à tête fraisée<br />Finition: GS - finition grenaillée mate<br />Ailettes de charnière: l3 ≠ l4 - allongé sur une face

GN 237.3

Charnières à usage intensif, Inox, allongées dans le sens horizontal
GN 237.1 Charnières, plastique Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée

GN 237.1

Charnières, plastique
GN 7580 Charnières de précision, chape de charnière en aluminium, roulements à billes en bronze,à utiliser en tant qu'articulation Finition: ALS - anodisée, noire<br />Type de chape intérieure: A - Fixation tangentielle avec évidement cylindrique<br />Type de chape extérieure: A - Fixation tangentielle avec évidement cylindrique

NOUVEAU GN 7580

Charnières de précision, chape de charnière en aluminium, roulements à billes en bronze,à utiliser en tant qu'articulation
GN 239.7 Charnières, plastique Longueur l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Charnières, plastique
GN 136 Charnières en tôle, carrées ou allongées dans le sens horizontal Matériau: ST - Acier<br />Type: B - avec trous traversants<br />Longueur: l2 (q) - carré

GN 136

Charnières en tôle, carrées ou allongées dans le sens horizontal
GN 136 Charnières en tôle inox, carrées ou allongées dans le sens horizontal Matériau: NISW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Type: B - avec trous traversants<br />Longueur: l2 (q) - carré

NOUVEAU GN 136

Charnières en tôle inox, carrées ou allongées dans le sens horizontal
GN 136 Charnières en tôle, inox, allongées dans le sens horizontal Matériau: NISW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Type: B - avec trous traversants<br />Bildvarianten: l1 (e) - sur une seule face allongé

NOUVEAU GN 136

Charnières en tôle, inox, allongées dans le sens horizontal
GN 1364 Charnières en tôle inox, pointues Largeur l<sub>1</sub>: 70

GN 1364

Charnières en tôle inox, pointues
GN 154 Charnières, plastique Type: C - 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique

GN 154

Charnières, plastique
GN 155 Charnières, plastique Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés

GN 155

Charnières, plastique
GN 158 Charnières, plastique Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés

GN 158

Charnières, plastique
GN 151 Charnières, plastique Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés

GN 151

Charnières, plastique
GN 151.5 Charnières, plastique Type: SH - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée

GN 151.5

Charnières, plastique
GN 2295 Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau, en trois parties Type: A - ailettes de charnière extérieures<br />Codage: C - avec trous fraisés<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau, en trois parties
GN 2290 Kits de boulons, pour ailette de charnière GN 2291 N° d'identification: 1 - pour charnières en deux parties

GN 2290

Kits de boulons, pour ailette de charnière GN 2291
GN 2291 Ailettes de charnière, pour profilés en aluminium/éléments de panneau Type: AF - ailette de charnière extérieure<br />Codage: A - sans alésages

GN 2291

Ailettes de charnière, pour profilés en aluminium/éléments de panneau
GN 159 Charnières pour systèmes de profilés/plastique Couleur: SW - noir, finition mat<br />N° d'identification: 1 - sans manette de sécurité

NOUVEAU GN 159

Charnières pour systèmes de profilés/plastique

Hinges, concealed

Charnières réglables

GN 235 Charnières réglables, Zinc moulé sous pression, réglable Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression<br />Type: B - réglable verticalement<br />Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 235

Charnières réglables, Zinc moulé sous pression, réglable
GN 235 Charnières, inox, réglable Matériau: NI - Inox<br />Type: DB - avec trous traversants, réglables verticalement<br />Finition: GS - finition grenaillée mate

GN 235

Charnières, inox, réglable
GN 127 Charnières, zinc moulé sous pression, réglable Type: B - réglable verticalement<br />Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

GN 127

Charnières, zinc moulé sous pression, réglable
GN 127 Charnières, inox, réglable Matériau: A4 - Inox<br />Type: B - réglable verticalement

GN 127

Charnières, inox, réglable

Charnières détachables

Charnières à friction réglable

Charnières verrouillables

Charnières avec fonction d'indexage

Charnières avec rappel par ressort

Charnières avec fonction de commutation électrique