Bisagras, cierres, perfiles para protección de cantos

Filtrar productos
Novedades
Material
Método de fijación
Versión
Familia de productos
Cierres sin función de apriete
Novedades
Material
Accionamiento
Familia de productos
Cierres con función de apriete
Material
Accionamiento
Familia de productos
Cierres de gancho
Accionamiento
Material
Cierres con función de retención
Novedades
Material
Accionamiento
Familia de productos
Accesorio para cierres
Perfiles para protección de cantos
Material
Bisagras
Novedades
Material
Método de fijación
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Familia de productos
Scharniere, innenliegend
Bisagras, ajustables
Material
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Familia de productos
Bisagras, desmontables
Material
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Método de fijación
Familia de productos
Bisagra de fricción ajustable
Material
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Bisagras, bloqueables
Bisagras con función de retención
Material
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Bisagras con retorno por muelle
Material
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Bisagras con interruptor eléctrico
Material
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Versión
Familia de productos

Cierres sin función de apriete

GN 115 Cierres, con elementos de mando, anillo de apoyo cromado Tipo: HG - con palanca

GN 115

Cierres, con elementos de mando, anillo de apoyo cromado
GN 115 Cierres, accionamiento con elementos de mando, anillo de apoyo negro Tipo: SG - con pomo en estrella

GN 115

Cierres, accionamiento con elementos de mando, anillo de apoyo negro
GN 115 Cierres, con llave de vaso, anillo de apoyo cromado Tipo: DK - con cuña triangular (DK7)

GN 115

Cierres, con llave de vaso, anillo de apoyo cromado
GN 115 Cierres, accionamiento con llave de vaso, anillo de apoyo negro Tipo: SCH - Accionamiento con ranura

GN 115

Cierres, accionamiento con llave de vaso, anillo de apoyo negro
GN 115 Cierres, con elementos de maniobra, bloqueables, cromados Tipo: SC - Accionamiento con llave (misma cerradura)

GN 115

Cierres, con elementos de maniobra, bloqueables, cromados
GN 115 Cierres, bloqueables, revestimiento de plástico negro Tipo: LCG - con empuñadura en forma de L (misma cerradura)

GN 115

Cierres, bloqueables, revestimiento de plástico negro
GN 115 Cierres de acero inoxidable, accionamiento con elementos de mando de acero inoxidable Tipo: SG - con pomo en estrella

GN 115

Cierres de acero inoxidable, accionamiento con elementos de mando de acero inoxidable
GN 115 Cierres de acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso Form: DK - con cuña triangular (DK7)

GN 115

Cierres de acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso
GN 515 Cierres, zamac, con alojamiento extendido, accionamiento con elementos de mando Tipo: ST - Accionamiento con manilla en T

NUEVO GN 515

Cierres, zamac, con alojamiento extendido, accionamiento con elementos de mando
GN 515 Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: VK8 - con cuadrado

NUEVO GN 515

Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso
GN 515 Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, accionamiento con elementos de mando Tipo: SG - con pomo en estrella

NUEVO GN 515

Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, accionamiento con elementos de mando
GN 515 Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: DK - con triángulo

NUEVO GN 515

Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso
GN 115.1 Cierres, tipo pequeño, anillo de apoyo cromado, con y sin cerradura Material: ZD - Zamac<br />Tipo: SCH - Accionamiento con ranura

GN 115.1

Cierres, tipo pequeño, anillo de apoyo cromado, con y sin cerradura
GN 115.1 Cierres, tipo pequeño, anillo de apoyo negro, con y sin cerradura Tipo: SCH - Accionamiento con ranura<br />Acabado (anillo de apoyo): SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 115.1

Cierres, tipo pequeño, anillo de apoyo negro, con y sin cerradura
GN 115.6 Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño Tipo: VK - con cuña cuadrada (VK6)

GN 115.6

Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño
GN 115.3 Cierres, plástico Tipo: UB - Accionamiento con manilla abatible

GN 115.3

Cierres, plástico
GN 115.5 Cierres para montaje de ajuste a presión Tipo: DK - con triángulo<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />N.º de identificación: 2 - Alojamiento de la cerradura con tope rectangular con manilla

GN 115.5

Cierres para montaje de ajuste a presión
GN 217 Cierres, accionamiento con pomo en estrella Especificación: A - con pestillo recto<br />Versión: OS - sin cerradura, gira 90° en ambas direcciones

GN 217

Cierres, accionamiento con pomo en estrella
GN 115.7 Cierres con empuñadura de estribo, accionamiento con llave de vaso Tipo: DK - con cuña triangular (DK7)<br />Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 115.7

Cierres con empuñadura de estribo, accionamiento con llave de vaso
GN 115.10 Cierres con tirador tipo cubeta, accionamiento con llave de vaso Tipo: SCH - Accionamiento con ranura<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.

GN 115.10

Cierres con tirador tipo cubeta, accionamiento con llave de vaso
GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave Tipo: SC - Accionamiento con llave (misma cerradura)<br />N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.

GN 731.2

Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave

Cierres con función de apriete

GN 116.1 Cierres de apriete giratorios, accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso Tipo: RG - con pomo moleteado GN 7336

GN 116.1

Cierres de apriete giratorios, accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso
GN 516 Cierres de apriete giratorios, Zamac / acero Tipo: DK - con cuña triangular (DK7)

GN 516

Cierres de apriete giratorios, Zamac / acero
GN 516.5 Cierres de apriete giratorios, acero inoxidable Tipo: VK8 - con cuña cuadrada A/F8

GN 516.5

Cierres de apriete giratorios, acero inoxidable
GN 516.1 Cierres de apriete giratorios, distancia de bloqueo ajustable Tipo: KG - con pomo de mariposa

GN 516.1

Cierres de apriete giratorios, distancia de bloqueo ajustable
GN 119 Cierres, accionamiento con elementos de mando o llave de vaso Material: ZD - Zamac<br />Tipo: DK - con cuña triangular (DK7)

GN 119

Cierres, accionamiento con elementos de mando o llave de vaso
GN 119.3 Cierres con empuñadura de estribo Tipo: DK - con cuña triangular (DK7)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 119.3

Cierres con empuñadura de estribo

Cierres de gancho

GN 115.8 Cierres de gancho, accionamiento con varios elementos Tipo: HG - con palanca<br />N.º de identificación: 2 - con contrapieza del pestillo<br />Acabado anillo de apoyo: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 115.8

Cierres de gancho, accionamiento con varios elementos
GN 115.8 Cierres de gancho, accionamiento con llave de vaso Acabado anillo de apoyo: CR - cromado<br />Tipo: VDE - con doble paletón<br />N.º de identificación: 2 - con contrapieza del pestillo

GN 115.8

Cierres de gancho, accionamiento con llave de vaso
GN 115.8 Cierres de gancho, bloqueables Tipo: SCT - Accionamiento con manilla en T (misma cerradura)<br />N.º de identificación: 1 - sin contrapieza del pestillo<br />Acabado anillo de apoyo: CR - cromado

GN 115.8

Cierres de gancho, bloqueables

Cierres con función de retención

Accesorio

Perfiles para protección de bordes

Bisagras

GN 237 Bisagras, Zamac / aluminio Material: ZD - Zamac<br />Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 237

Bisagras, Zamac / aluminio
GN 237 Bisagras, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados

GN 237

Bisagras, acero inoxidable
GN 237 Bisagras, zamac, alargadas horizontalmente Werkstoff: ZD - Zamac<br />Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados<br />Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado<br />Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 - alargado por un lado

GN 237

Bisagras, zamac, alargadas horizontalmente
GN 237.3 Bisagras de alta resistencia, acero inoxidable Tipo: A - con orificios para tornillos avellanados<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 237.3

Bisagras de alta resistencia, acero inoxidable
GN 237.3 Bisagras de servicio pesado, acero inoxidable, alargadas horizontalmente Tipo: A - con orificios para tornillos avellanados<br />Acabado: GS - Granallado mate<br />Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 - alargado por un lado

GN 237.3

Bisagras de servicio pesado, acero inoxidable, alargadas horizontalmente
GN 237.1 Bisagras, plástico Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados

GN 237.1

Bisagras, plástico
GN 237.1 Bisagras, plástico, en punta Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 - alargado por un lado

GN 237.1

Bisagras, plástico, en punta
GN 7580 Bridas de precisión, hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación Acabado: ALS - anodizado, negro<br />Tipo de hoja interior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico<br />Tipo de hoja exterior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico

NUEVO GN 7580

Bridas de precisión, hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación
GN 437.1 Bisagras, Zamac Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 437.1

Bisagras, Zamac
GN 239.7 Bisagras, plástico Longitud l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Bisagras, plástico
GN 136 Bisagras de chapa, acero, cuadradas o alargadas verticalmente Material: ST - Acero<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Longitud: l2 (q) - cuadrada

GN 136

Bisagras de chapa, acero, cuadradas o alargadas verticalmente
GN 136 Bisagras de chapa de acero inoxidable, cuadradas o alargadas verticalmente Material: NISW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Longitud: l2 (q) - cuadrada

NUEVO GN 136

Bisagras de chapa de acero inoxidable, cuadradas o alargadas verticalmente
GN 136 Bisagras de chapa, acero, alargadas horizontalmente Material: ST - Acero<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Anchura: l1 (e) - alargada por un lado

NUEVO GN 136

Bisagras de chapa, acero, alargadas horizontalmente
GN 136 Bisagras de chapa de acero inoxidable, alargadas horizontalmente Material: NISW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />Tipo: B - con orificios pasantes<br />Bildvarianten: l1 (e) - alargada por un lado

NUEVO GN 136

Bisagras de chapa de acero inoxidable, alargadas horizontalmente
GN 1364 Bisagras de chapa de acero inoxidable, en punta Ancho l<sub>1</sub>: 70

GN 1364

Bisagras de chapa de acero inoxidable, en punta
GN 138 Bisagras, Zamac Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 138

Bisagras, Zamac
GN 154 Bisagras, plástico Tipo: C - 2 orificios ciegos roscados / 2 orificios para tornillos allen

GN 154

Bisagras, plástico
GN 155 Bisagras, plástico Tipo: A - 2x2 orificios ciegos roscados

GN 155

Bisagras, plástico
GN 158 Bisagras, plástico Tipo: A - 2x2 orificios ciegos roscados

GN 158

Bisagras, plástico
GN 122.2 Bisagras sin posiciones de retención, plástico Tipo: CH - 2x2 orificios para tornillos allen DIN 912-M4

GN 122.2

Bisagras sin posiciones de retención, plástico
GN 151 Bisagras, plástico Tipo: A - 2x2 orificios ciegos roscados

GN 151

Bisagras, plástico
GN 151.3 Bisagras con tapa, plástico Tipo: EH - 2x2 orificios para tornillos allen / tornillos hexagonales

GN 151.3

Bisagras con tapa, plástico
GN 151.5 Bisagras, plástico Tipo: SH - 2x2 orificios para tornillos avellanados

GN 151.5

Bisagras, plástico
GN 2295 Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />Código: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes
GN 2295 Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes, hojas externas alargadas en vertical Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />Código: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 245

GN 2295

Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes, hojas externas alargadas en vertical
GN 2290 Juegos de pernos, para hoja de bisagra GN 2291 N.º de identificación: 1 - para bisagras de dos partes

GN 2290

Juegos de pernos, para hoja de bisagra GN 2291
GN 2291 Hojas de bisagra para perfiles/paneles de aluminio Tipo: AF - hoja de bisagra exterior<br />Código: A - sin orificios

GN 2291

Hojas de bisagra para perfiles/paneles de aluminio
GN 159 Bisagras para sistemas de perfilería, plástico Color: SW - negro, acabado mate<br />N.º de identificación: 1 - sin palanca de apriete de seguridad

NUEVO GN 159

Bisagras para sistemas de perfilería, plástico

Hinges, concealed

Bisagras, ajustables

GN 235 Bisagras, Zamac, ajustable Material: ZD - Zamac<br />Tipo: B - ajustable verticalmente<br />Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 235

Bisagras, Zamac, ajustable
GN 235 Bisagras, acero inoxidable, ajustables Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: DB - con orificios pasantes, ajustable verticalmente<br />Acabado: GS - Granallado mate

GN 235

Bisagras, acero inoxidable, ajustables
GN 127 Bisagras, Zamac, ajustable Tipo: B - ajustable verticalmente<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 127

Bisagras, Zamac, ajustable
GN 127 Bisagras, ajustable, acero inoxidable Werkstoff: A4 - Acero inoxidable<br />Form: B - ajustable verticalmente

GN 127

Bisagras, ajustable, acero inoxidable
GN 238 Bisagras, Zamac , ajustable, con tapa Tipo: BJ - ajustable por ambos lados<br />Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 238

Bisagras, Zamac , ajustable, con tapa

Bisagras, desmontables

GN 337 Bisagras, desmontables, Zamac Material: ZD - Zamac<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />N.º de identificación: 1 - soporte (pasador) fijo derecho

GN 337

Bisagras, desmontables, Zamac
GN 2292 Bisagras, para perfiles de aluminio, con pestaña guía Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />N.º de identificación: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2292

Bisagras, para perfiles de aluminio, con pestaña guía
GN 2294 Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />Código: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2294

Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio
GN 161.1 Bisagras, Zamac, desmontables Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 161.1

Bisagras, Zamac, desmontables
GN 161.2 Bisagras, Zamac Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado<br />Tipo: L - soporte (pasador) fijo izquierdo

GN 161.2

Bisagras, Zamac
GN 160 Bisagra con pasador excéntrico, plástico Forma: A - 2x2 orificios ciegos roscados

GN 160

Bisagra con pasador excéntrico, plástico
GN 128 Bisagras para soldar, acero Tipo: MS - con pasador fijo de latón

GN 128

Bisagras para soldar, acero

Bisagra de fricción ajustable

Bisagras, bloqueables

Bisagras con función de retención

Bisagras con retorno por muelle

Bisagras con interruptor eléctrico