GN 146.1 Noix de serrage avec embase pour actionneur linéaire Aluminium, avec 4 trous de montage

GN 146.1 Noix de serrage avec embase pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage
d1: B - Alésage

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire GN 146.1 ne sont généralement fournies montées qu'en liaison avec un actionneur linéaire et pour le contrôle de fonctionnement. Les alésages portant la désignation G sont équipés de paliers à douille.

Le jeu de l'alésage de guidage d1 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Masquer schéma technique
GN 146.1 Noix de serrage avec embase pour actionneur linéaire, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
sans coulissement
insert
x11
Alésage G
avec coulissement
insert
k
Longueur
de serrage
d2d3
Vis de
montage sur le
suiveur
l1l2mtx1x2y1y2z
Emplacement
des vis
Accessoire
manette recommandée
GN 911 pour z

l3
B 30G 30406,5M 4624030752357053M8-2563 | 78
B 30G 30568,5M 483564210785210882M10-35-
B 40G 40568,5M 583564210785210882M10-3578 | 92
B 40G 406511M 595655014926212898M10-50-
B 50G 506511M 695655014926212898M10-5078 | 92
B 60G 608011M 811280601411074154118M10-5078 | 92

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d1
k
N° d'identification

Finition
SW
Alésage d1
Alésage d1
k
N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,61
plus TVA 5,63 €
brute 35,24 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,40 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,154 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.