Description du produit
Les noix de serrage en T pour actionneur linéaire GN 192.1 ne sont généralement fournis montés qu'en liaison avec un actionneur linéaire et pour le contrôle de fonctionnement.
La vis de serrage sur les alésages de guidage d1 permet de régler le mouvement ou de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire (après réglage final).
Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Spécifications
Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeS
Paliers à douille
Plastique (PTFE)
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304
Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide
RoHS