GN 559 Maniglie a ponte per armadi Alluminio

Maniglie a ponte per armadi GN 559: Alluminio
Tipo: B - Tipo aperto, montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 559 sono caratterizzate dall'appoggio per il pollice sulla parte anteriore del supporto. Allo stesso tempo, il supporto allungato consente una versione aperta dotata di ampio accesso.

Dopo l'installazione della maniglia, i fori di fissaggio del tipo C vengono chiusi da una calottina inclusa nella dotazione.

Le maniglie a ponte per armadi GN 559 sono conosciute per la loro elevata stabilità. Vengono fissate con due viti M8, mentre il tipo A offre due centri dei fori alternativi (l2 o l3).

Specifiche

Maniglia
Alluminio
Rivestimento con polveri

  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

Calotta di protezione per tipo C
Plastica

  • nero per SW
  • grigio chiaro per SR

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 559 Maniglie a ponte per armadi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ATipo chiuso
BTipo aperto, montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
CTipo aperto, montaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
l1a1a2a3b1b2d1d2h1h2h3h4h5l2l3 ±0,2l4l5l6l7t1
min.
t2
min.
t3
1623819402528M 88,35557363828128140822102012168

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo



Finitura
SR
SW
Lunghezza l1
Tipo



Finitura
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,39
più IVA 1,78 €
lordo 11,17 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,51 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,242 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
GN 559-162-A-SWGN 559-162-A-SRGN 559-162-B-SWGN 559-162-B-SRGN 559-162-C-SWGN 559-162-C-SR