GN 201 Pomos insertables Plástico

Descripción del producto

Si se utiliza un pomo insertable GN 201, hay que asegurarse de que el espárrago roscado no sea demasiado corto. De lo contrario, se corre el riesgo de que el cuerpo de plástico Duroplast se rompa bajo ciertas cargas.

Especificación

Plástico, resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 201 Pomos insertables, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2
mín.
14M 573425
23M 6146017
23M 8146022
26M 8167025
26M 10167025
30M 10166526
30M 12166526
35M 12228525
35M 16228525

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,18
más IVA 0,22 €
bruto 1,40 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 201-14-M5GN 201-23-M6GN 201-23-M8GN 201-26-M8GN 201-26-M10GN 201-30-M10GN 201-30-M12GN 201-35-M12GN 201-35-M16