GN 77 Pomos en forma de seta Plástico

GN 77 Pomos en forma de seta, plástico
Original design
code: P.131

Descripción del producto

Los pomos en forma de seta GN 77 se utilizan para conmutar en dirección radial. Su tamaño y forma hacen que sean fáciles y seguros de sujetar con toda la mano, lo que permite transmitir fuerzas de accionamiento más elevadas.

Los pomos en forma de seta de resina fenólica tienen una buena resistencia a las sustancias químicas.

Especificación

Plástico, resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo de hasta -20 °C a +110 °C
  • negro, acabado brillante

RoHS

Bajo pedido

  • con espárrago roscado
Ocultar dibujo técnico
GN 77 Pomos en forma de seta, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3ht1
mín.
t2 ±0,5
35M 81927153,5
45M 102434204

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Diámetro del pomo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,15
más IVA 0,41 €
bruto 2,56 €
En stock
ELESA Code: 46401
Descripción: P.131/35-M8
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 77-35-M8GN 77-45-M10

Estos productos también podrían interesarle…