GN 76 Pomos en forma de seta Plástico

Tipo: D - con rosca interna

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pomos en forma de seta GN 76 se utilizan como elementos de conmutación y accionamiento. Se accionan preferentemente con dos dedos tirando o empujando en sentido axial.

Los pomos en forma de seta de resina fenólica tienen una buena resistencia a las sustancias químicas.

Especificación

Plástico, resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

Tipo D
Casquillo
Latón


Tipo E
Espárrago roscado
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 76 Pomos en forma de seta, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon rosca interna
Econ espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Tipo D
d3
Tipo E
d4hLongitud lt
mín.
17M 5M 5101497
21M 6M 612171011
25M 6M 614211011
33M 8M 818291412

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca hembra d2
Espárrago roscado d3
Tipo


Diámetro del pomo d1
Rosca hembra d2
Espárrago roscado d3
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,16
más IVA 0,22 €
bruto 1,38 €
En stock
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 76-17-M5-DGN 76-17-M5-EGN 76-21-M6-DGN 76-21-M6-EGN 76-25-M6-DGN 76-25-M6-EGN 76-33-M8-DGN 76-33-M8-E