GN 136 Bisagras de chapa Acero, alargada horizontalmente

Bisagras de chapa  GN 136: Acero, alargada horizontalmente
Material: ST - Acero
Tipo: B - con orificios pasantes
Anchura: l1 (e) - alargada por un lado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las bisagras de chapa GN 136 están disponibles en muchas versiones diferentes y son adecuadas para aplicaciones con cargas medias y ligeras.

Especificación

Hoja de bisagra
AceroST
Zincado, pasivado azul


Pasador
Acero inoxidable AISI 304
remachado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 136 Bisagras de chapa, acero, alargadas horizontalmente Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon orificios pasantes
Ccon orificios avellanados
Mostrar / ocultar columnas
l1
alargada
por un lado

alargada
por ambos lados
l2d1d2d3d4m1m2m4m5s
45-3033,246,433189241,5
-603033,246,448189241,5
60-4044,258,3452512,532,52
-804044,258,3652512,532,52
75-5065,258,3553015402
-1005065,258,3803015402
90-6065,258,3663618482
-1206065,258,3963618482

Estructura y precio

Material

Anchura l1
Longitud l2
Tipo


Especificaciones



Material

Anchura l1
Longitud l2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,82
más IVA 0,35 €
bruto 2,17 €
En stock
Peso: 0,019 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 136-ST-45-30-BGN 136-ST-45-30-CGN 136-ST-60-30-BGN 136-ST-60-30-CGN 136-ST-60-40-BGN 136-ST-60-40-CGN 136-ST-80-40-BGN 136-ST-80-40-CGN 136-ST-75-50-BGN 136-ST-75-50-CGN 136-ST-100-50-BGN 136-ST-100-50-CGN 136-ST-90-60-BGN 136-ST-90-60-CGN 136-ST-120-60-BGN 136-ST-120-60-C