GN 239.7 Bisagras Plástico

GN 239.7 Bisagras, plástico Longitud l<sub>2</sub>: 70
ELESA original design

code: CFMW,
Longitud l2: 70

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bisagras GN 239.7 sin interruptor tienen el mismo diseño que las bisagras GN 239.6 y sirven como bisagra auxiliar, p. ej., para puertas grandes que necesitan varias bisagras.

Especificación

Carcasa
Plástico (Poliamida PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
    negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Pasador y casquillos de montaje
Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
    negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

RoHS

Accesorio

Placas de montaje GN 239.8

Bajo pedido

Carcasa en gris, RAL 7040

Ocultar dibujo técnico
GN 239.7 Bisagras, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1l2h1h2h3m1m2
60702515154250
60 +11102515154291

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Anchura l1
Longitud l2

Características mecánicas

Carga máxima

Información sin factor de seguridad



Dirección de
la carga

GN 239.6 Esquema 1 GN 239.6 Esquema 2 GN 239.6 Esquema 3

F máx.

4 500 N

7 600 N

5 800 N

Montaje

desde la parte anterior, con tornillos avellanados o con tornillos de cabeza cilíndrica, por ejemplo, DIN 7991/DIN 912
desde la parte posterior, con tornillos de cabeza hexagonal o tuercas, por ejemplo, DIN 933/DIN 934

Par recomendado

5 Nm (tornillos y tuercas M6)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,49
más IVA 2,18 €
bruto 13,67 €
En stock
ELESA Code: 425951
Descripción:
Peso: 0,080 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85369095
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 239.7-60-70GN 239.7-60-110