GN 239.3 Bisagras Plástico

GN 239.3 Bisagras, plástico
Original design
code: CFM.
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bisagras GN 239.3 sin interruptor tienen el mismo diseño que las bisagras GN 239.4 y sirven como bisagra auxiliar, p. ej., para puertas grandes que necesitan varias bisagras.

Especificación

Hoja de bisagra
Plástico, Poliamida (PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
    negro, mate

Pasador
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión GN 330 (4 polos, 5 ó 10 metros de longitud)

Ocultar dibujo técnico
GN 239.3 Bisagras, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Identificación

SH2x2 orificios para tornillos avellanados
Mostrar / ocultar columnas
l1l2h2h4m1m2
70607,514,54534

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Identificación

Anchura l1
Longitud l2
Identificación

Características mecánicas

Carga máxima

Información sin factor de seguridad



Dirección de
la carga

GN 239.4 Esquema 1 GN 239.4 Esquema 2 GN 239.4  Esquema 3

F máx.

2 100 N

2 800 N

1 300 N

Montaje

Tipos SH con avellanado para tornillos avellanados, por ejemplo, DIN 7991

GN 239.4 Skizze 4

Par recomendado

5 Nm (Tornillos M6)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,89
más IVA 1,69 €
bruto 10,58 €
En stock
ELESA Code: 425812
Descripción: CFMQ.60-45-SH-6
Peso: 0,067 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 239.3-70-60-SH