GN 161 Bisagras Accesorios para sistemas de perfilería / Zamac

Bisagras GN 161: Accesorios para sistemas de perfilería / Zamac
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bisagras GN 161 tienen un diseño especialmente indicado para perfiles guía comerciales habituales.

Con solo tres tipos de bisagras, se pueden cubrir 66 separaciones entre ranuras "n". Con este fin, los elementos de posicionamiento se alojan en cavidades marcadas de forma especial en las hojas de las bisagras.

Los elementos de posicionamiento rectangulares (8x10 mm), dos piezas por hoja de la bisagra, evitan la desalineación. También soportan el peso de la puerta.

Para fijar las bisagras a los perfiles guía se utilizan tuercas en T especiales.

Especificación

Zamac

  • con revestimiento de plástico
  • negro, acabado texturado

Pasador
Acero inoxidable
AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 161 Bisagras para sistemas de perfilería, Zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1bdh1h2l2l3l4
576,36126,55028,528,5
686,36126,55028,540
806,36126,5504040

Estructura y precio

Breite l1
Breite l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,52
más IVA 2,00 €
bruto 12,52 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,14 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,107 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 161-57GN 161-68GN 161-80