GN 159.1 Bisagras dobles Accesorio para sistemas de perfilería / plástico

Bisagras dobles GN 159.1: Accesorio para sistemas de perfilería / plástico
ELESA original design
code: CFI,
Farbe: LG - gris, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bisagras dobles GN 159.1 son adecuadas para una instalación sencilla en perfiles comerciales habituales para soportar el peso de una puerta utilizando los elementos de posicionamiento rectangulares incluidos. Estos simplemente se encajan en las cavidades de las hojas de la bisagra y se adaptan a ranuras de 8 mm y 10 mm de ancho.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • negro, acabado mateSWSW
  • gris, acabado mateLGLG
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C

Pasador
Acero, niquelado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 159.1 Bisagras dobles para sistemas de perfilería, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1md1d2h1h2l2para anchos de perfil
a - b - a
89356,581683630 - 30 - 30
109406,581683640 - 30 - 40
99406,581683630 - 40 - 30
119456,581683640 - 40 - 40
10442,56,581683630 - 45 - 30
12447,56,581683640 - 45 - 40
134506,581683645 - 45 - 45
119506,581683630 - 60 - 30
139556,581683640 - 60 - 40
14957,56,581683645 - 60 - 45

Estructura y precio

Longitud l1
Distancia entre orificios m
Farbe
LG
SW
Longitud l1
Distancia entre orificios m
Farbe
LG
SW

Ejemplo de aplicación

GN 159.1 Skizze 1

Elementos de posicionamiento

GN 159.1 Skizze 2
Mostrar / ocultar columnas

Profile width
b
Nut width
a
3062
3082
40 + 4584
40 + 45104
60105
60125

Los elementos de posicionamiento están acoplados en los correspondientes rebajes de la hoja de bisagra.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,94
más IVA 1,70 €
bruto 10,64 €
En stock
ELESA Code: 424111-C33
Descripción: CFI.30/30 SH-6-C33
Peso: 0,059 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 159.1-89-35-SWGN 159.1-89-35-LGGN 159.1-109-40-SWGN 159.1-109-40-LGGN 159.1-99-40-SWGN 159.1-99-40-LGGN 159.1-119-45-SWGN 159.1-119-45-LGGN 159.1-104-42,5-SWGN 159.1-104-42,5-LGGN 159.1-124-47,5-SWGN 159.1-124-47,5-LGGN 159.1-134-50-SWGN 159.1-134-50-LGGN 159.1-119-50-SWGN 159.1-119-50-LGGN 159.1-139-55-SWGN 159.1-139-55-LGGN 159.1-149-57,5-SWGN 159.1-149-57,5-LG