GN 159 Bisagras Plástico, accesorio para sistemas de perfilería

ELESA original design
code: CFG./CFG-ERS
Color: SW - negro, acabado mate
N.º de identificación: 1 - sin palanca de apriete de seguridad

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bisagras GN 159 son adecuadas para una instalación sencilla en perfiles comerciales habituales para soportar el peso de una puerta utilizando los elementos de posicionamiento rectangulares incluidos. Estos simplemente se encajan en las cavidades de las hojas de la bisagra.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • negro, acabado mateSWSW
  • gris, acabado mateLGLG
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C

Pasador
Acero, niquelado


Palanca de apriete de seguridad GN 604.2

  • Plástico (poliamida PA)
  • negro
  • Arandela
    Acero zincado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 159 Bisagras para sistemas de perfilería, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1sin palanca de apriete de seguridad
2con palanca de apriete de seguridad
Mostrar / ocultar columnas
l1m1
Dimensión nominal

Dimensión real
m2
Dimensión nominal

Dimensión real
d1d2h1h2h3h4l2l3l4para anchos de perfil
s1 - s2
541717,51717,56,58168163836274430 - 30
641717,52222,56,58168163836274430 - 40
691717,525256,58168163836274430 - 45
841717,53232,56,58168163836274430 - 60
742222,52222,56,58168163836374440 - 40
792222,525256,58168163836374440 - 45
942222,53232,56,58168163836374440 - 60
84252525256,58168161636424445 - 45
9925253232,56,58168163836424445 - 60
1143232,53232,56,58168163836574460 - 60

Estructura y precio

Anchura l1
Distancia entre orificios m1
Distancia entre orificios m2
Color
LG
SW
N.º de identificación


Anchura l1
Distancia entre orificios m1
Distancia entre orificios m2
Color
LG
SW
N.º de identificación


Ejemplo de aplicación

Drawing Application example GN 159

Elementos de posicionamiento

Skizze GN 159 Positionierelemente
Mostrar / ocultar columnas

Profile width
b
Nut width
a
3062
3082
40 + 4584
40 + 45104
60105
60125

Los elementos de posicionamiento están acoplados en los correspondientes rebajes de la hoja de bisagra.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,06
más IVA 1,15 €
bruto 7,21 €
En stock
ELESA Code: 423911
Descripción: CFG.30/30 SH-6
Peso: 0,032 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 159-54-17-17-SW-1GN 159-54-17-17-LG-1GN 159-54-17-17-SW-2GN 159-54-17-17-LG-2GN 159-64-17-22-SW-1GN 159-64-17-22-LG-1GN 159-64-17-22-SW-2GN 159-64-17-22-LG-2GN 159-69-17-25-SW-1GN 159-69-17-25-LG-1GN 159-69-17-25-SW-2GN 159-69-17-25-LG-2GN 159-84-17-32-SW-1GN 159-84-17-32-LG-1GN 159-84-17-32-SW-2GN 159-84-17-32-LG-2GN 159-74-22-22-SW-1GN 159-74-22-22-LG-1GN 159-74-22-22-SW-2GN 159-74-22-22-LG-2GN 159-79-22-25-SW-1GN 159-79-22-25-LG-1GN 159-79-22-25-SW-2GN 159-79-22-25-LG-2GN 159-94-22-32-SW-1GN 159-94-22-32-LG-1GN 159-94-22-32-SW-2GN 159-94-22-32-LG-2GN 159-84-25-25-SW-1GN 159-84-25-25-LG-1GN 159-84-25-25-SW-2GN 159-84-25-25-LG-2GN 159-99-25-32-SW-1GN 159-99-25-32-LG-1GN 159-99-25-32-SW-2GN 159-99-25-32-LG-2GN 159-114-32-32-SW-1GN 159-114-32-32-LG-1GN 159-114-32-32-SW-2GN 159-114-32-32-LG-2