GN 715.1 Asennustyökalut sivuttaismallisille lukitustapeille GN 715 / GN 714

GN 715.1 Asennustyökalut sivuttaismallisille lukitustapeille GN 715 / GN 714
Piilota tekninen piirros
GN 715.1 Asennustyökalut sivuttaismallisille lukitustapeille GN 715 / GN 714 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Tunnistenro.sopiva seuraaviin...
3GN 715-3-...
5.6GN 715-5-... / GN 715-6-... / GN 714-10-...
8GN 715-8-...
10GN 715-10-... / GN 714-16-...

Koonti ja hinta

Tunnistenro.
Tunnistenro.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,64
plus ALV 2,02 €
brutto 12,66 €
Varastossa
Paino: 0,019 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.