GN 250 Urapalat Teräs, jousitapeille

Tuotteen kuvaus

Urapaloja GN 250 käytetään jousitappien kanssa liukusäädinten, läppien ja vastaavien käyttösovellusten kiinnittämiseen tai kohdistamiseen.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • sintrattu
  • pintakarkaistu
  • paljas

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 250 Urapalat, teräs, jousitapeille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
hb ±0,1GN 614
Koko

d

w

s min.
GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3
Koko

d

w

s min.
8,53,4651,60,9M 84,51,50,8
10,54,586,51,91M 10621

Koonti ja hinta

Korkeus h
Korkeus h

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,80
plus ALV 0,53 €
brutto 3,33 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269096
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
GN 250-8,5GN 250-10,5