Volants à bras, volants de commande, manivelles, manivelles droites indexables

Filtrer produits
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage
Poignée éclipsable
Famille de produits
Volants à bras
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage
Volants pleins
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage
Volants pleins à poignée éclipsable
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage
Volants de sécurité
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage
Volants de commande
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage
Volants à bras en tôle
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Manivelles
Matériau
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Longueur (de - à) Longueur
Manivelles droites à poignée éclipsable
Matériau
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Longueur (de - à) Longueur
Manivelles droites indexables
Matériau
Longueur (de - à) Longueur

Volants à bras

GN 924 Volants à bras, aluminium, plastifié Type: R - avec poignée tournante<br />Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

GN 924

Volants à bras, aluminium, plastifié
GN 322 Volants à bras, blanc, jante polie Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: R - avec poignée tournante

GN 322

Volants à bras, blanc, jante polie
GN 324 Volants à bras, finition plastique noir Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: R - avec poignée tournante

GN 324

Volants à bras, finition plastique noir
GN 555 Volants à bras, plastique Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: D - avec poignée tournante

GN 555

Volants à bras, plastique
DIN 950 Volant à bras, fonte, aluminium Matériau: AL - Aluminium<br />Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: A - sans poignée

DIN 950

Volant à bras, fonte, aluminium
GN 950.1 Volants à bras, fonte, avec grand moyeu Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: D - avec poignée tournante

GN 950.1

Volants à bras, fonte, avec grand moyeu
GN 950.6 Volants à bras, inox Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: F - avec poignée fixe

GN 950.6

Volants à bras, inox
GN 949 Volants à bras, inox Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: A - sans poignée

GN 949

Volants à bras, inox

Volants pleins

GN 923 Volants pleins, aluminium, plastifié Type: R - avec poignée tournante<br />Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée<br />d<sub>1</sub>: 80...200

GN 923

Volants pleins, aluminium, plastifié
GN 321 Volants pleins, blanc, jante polie Code d'alésage: K - avec rainure de clavette DIN 6885-1 P9<br />Type: A - sans poignée

GN 321

Volants pleins, blanc, jante polie
GN 323 Volants pleins, noir, plastifié Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: R - avec poignée tournante

GN 323

Volants pleins, noir, plastifié
DIN 3670 Volants pleins, aluminium Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

DIN 3670

Volants pleins, aluminium
GN 524 Volants pleins, plastique Type: D - avec poignée tournante

GN 524

Volants pleins, plastique
GN 520.1 Volants pleins, plastique, douille en acier Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: D - avec poignée tournante

GN 520.1

Volants pleins, plastique, douille en acier

Volants pleins à poignée éclipsable

Volants de sécurité

Volants de commande

Volants à bras en tôle

GN 228 Volants à bras en tôle d’acier Matériau: ST - Acier<br />Code d'alésage: V - avec carré DIN 79<br />Type: A - sans poignée

GN 228

Volants à bras en tôle d’acier
GN 228 Volants à bras en tôle d’acier inox Matériau: A4 - Inox<br />Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: D - avec poignée tournante

GN 228

Volants à bras en tôle d’acier inox
GN 227.6 Volants en acier embouti, pour vannes Finition: RT - rouge, RAL 3000, finition mat

GN 227.6

Volants en acier embouti, pour vannes

Manivelles droites

Manivelles droites à poignée éclipsable

Manivelles droites indexables