Volantini, volantini di regolazione, manovelle, manovelle di posizionamento

Filtra prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Impugnatura ribaltabile
Famiglia di prodotti
Volantini a razze
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Volantini a disco
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Volantini con impugnatura ribaltabile
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Volantini di sicurezza
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Volantini di regolazione
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Volantini in lamiera
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato
Manovelle
Materiale
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato
Lunghezza (da - a) Lunghezza
Manovelle con impugnatura ribaltabile
Materiale
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato
Lunghezza (da - a) Lunghezza
Manovelle di posizionamento
Materiale
Lunghezza (da - a) Lunghezza

Volantini a razze

GN 924 Volantini a razze, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: R - Con impugnatura girevole<br />Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

GN 924

Volantini a razze, alluminio, rivestimento con polveri
GN 322 Volantini a razze, lisci, corona lucida Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: R - Con impugnatura girevole

GN 322

Volantini a razze, lisci, corona lucida
GN 324 Volantini a razze, nero, rivestimento con polveri Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: R - Con impugnatura girevole

GN 324

Volantini a razze, nero, rivestimento con polveri
GN 555 Volantini a razze, plastica Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: D - Con impugnatura girevole

GN 555

Volantini a razze, plastica
DIN 950 Volantini, ghisa, alluminio Materiale: AL - Alluminio<br />Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: A - Senza impugnatura

DIN 950

Volantini, ghisa, alluminio
GN 950.1 Volantini, ghisa, con mozzo di grandi dimensioni Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: D - Con impugnatura girevole

GN 950.1

Volantini, ghisa, con mozzo di grandi dimensioni
GN 950.6 Volantini, acciaio INOX Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: F - Con impugnatura fissa

GN 950.6

Volantini, acciaio INOX
GN 949 Volantini, acciaio INOX Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: A - Senza impugnatura

GN 949

Volantini, acciaio INOX

Volantini a disco

GN 923 Volantini a disco, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: R - Con impugnatura girevole<br />Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata<br />d<sub>1</sub>: 80...200

GN 923

Volantini a disco, alluminio, rivestimento con polveri
GN 321 Volantini a disco, lisci, corona lucida Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta DIN 6885-1 P9<br />Tipo: A - Senza impugnatura

GN 321

Volantini a disco, lisci, corona lucida
GN 323 Volantini a disco, colore nero, rivestimento con polveri Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: R - Con impugnatura girevole

GN 323

Volantini a disco, colore nero, rivestimento con polveri
DIN 3670 Volantini a disco, alluminio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta

DIN 3670

Volantini a disco, alluminio
GN 524 Volantini a disco, plastica Tipo: D - Con impugnatura girevole

GN 524

Volantini a disco, plastica
GN 520.1 Volantini a disco, plastica, boccola in acciaio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: D - Con impugnatura girevole

GN 520.1

Volantini a disco, plastica, boccola in acciaio

Volantini con impugnatura ribaltabile

Volantini di sicurezza

Volantini di regolazione

Volantini in lamiera

GN 228 Volantini, acciaio stampato Materiale: ST - Acciaio<br />Codice foro alesato: V - Con quadro DIN 79<br />Tipo: A - Senza impugnatura

GN 228

Volantini, acciaio stampato
GN 228 Volantini, lamiera di acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX<br />Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: D - Con impugnatura girevole

GN 228

Volantini, lamiera di acciaio INOX
GN 227.6 Volantini in acciaio stampato, per valvole Finitura: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt

GN 227.6

Volantini in acciaio stampato, per valvole

Manovelle

Manovelle con impugnatura ribaltabile

Manovelle di posizionamento