GN 555 Volants à bras Plastique

GN 555 Volants à bras, plastique Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Type: D - avec poignée tournante
Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Type: D - avec poignée tournante

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Le diamètre d'alésage et la face plane de la douille en acier des volants à bras GN 555 sont usinés uniquement après la pression et le serrage sur l'anneau, assurant une bonne concentricité et fonctionnement de plan de la jante de roue. L'alésage de raccord adéquat avec la face plane perpendiculaire au diamètre d'alésage est assuré.

Les volants à bras GN 555 sont également disponibles sans alésage.

Spécifications

Corps de roue
Plastique, résine phénolique (PF)

  • renforcé
  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • noir, finition brillante
  • Défauts de moulage supprimés et polis

Douille de moyeu
Acier, noirci


Douille filetée
Laiton


Poignée tournante DIN 98
Plastique, polyamide (PA)
noir, finition mat


RoHS

Accessoire

Rondelles fraisées GN 184 (for axial fixation)

Masquer schéma technique
GN 555 Volants à bras, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9

Type

Asans poignée
Davec poignée tournante
Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d2 H7
Alésage
bd3d4d5l1l2-0,5l3l4l5 -0,5rØ
Poignée
N° de
bras
10098101214242028-232854,50,537163
12512412141824203012535670,547203
14013914-203224363263567153203
1601571416223224375284083159253
2001981820244031455334583176253
25024724-2949385673658105,5198323
30028826-3258477024065105,51113323

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
32,90
plus TVA 6,25 €
brute 39,15 €
En stock
Poids: 0,139 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 555-100-B10-AGN 555-100-K10-AGN 555-100-B10-DGN 555-100-K10-DGN 555-100-B12-AGN 555-100-K12-AGN 555-100-B12-DGN 555-100-K12-DGN 555-125-B12-AGN 555-125-K12-AGN 555-125-B12-DGN 555-125-K12-DGN 555-125-B14-AGN 555-125-K14-AGN 555-125-B14-DGN 555-125-K14-DGN 555-140-B14-AGN 555-140-K14-AGN 555-140-B14-DGN 555-140-K14-DGN 555-160-B14-AGN 555-160-K14-AGN 555-160-B14-DGN 555-160-K14-DGN 555-160-B16-AGN 555-160-K16-AGN 555-160-B16-DGN 555-160-K16-DGN 555-200-B18-AGN 555-200-K18-AGN 555-200-B18-DGN 555-200-K18-DGN 555-200-B20-AGN 555-200-K20-AGN 555-200-B20-DGN 555-200-K20-DGN 555-250-B24-AGN 555-250-K24-AGN 555-250-B24-DGN 555-250-K24-DGN 555-300-B26-AGN 555-300-K26-AGN 555-300-B26-DGN 555-300-K26-D

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.