Volantes, ruedecillas de ajuste, manivelas, manivelas de maniobra

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Manilla abatible
Familia de productos
Volantes de radios
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Volantes de disco
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Volantes con manilla abatible
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Volantes de seguridad
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Ruedecillas de ajuste
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Volantes de chapa
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Manivelas
Material
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Longitud (de - a) Longitud
Manivelas con manilla abatible
Material
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Longitud (de - a) Longitud
Manivelas de maniobra
Material
Longitud (de - a) Longitud

Volantes de radios

GN 924 Volantes de radios, aluminio, con revestimiento de plástico Tipo: R - con manilla giratoria<br />Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 924

Volantes de radios, aluminio, con revestimiento de plástico
GN 322 Volantes de radios, al natural, corona pulida Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: R - con manilla giratoria

GN 322

Volantes de radios, al natural, corona pulida
GN 324 Volantes de radios, revestimiento de plástico negro Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: R - con manilla giratoria

GN 324

Volantes de radios, revestimiento de plástico negro
GN 555 Volantes de radios, plástico Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: D - con manilla giratoria

GN 555

Volantes de radios, plástico
DIN 950 Volantes, hierro fundido / aluminio Material: AL - Aluminio<br />Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: A - sin manilla

DIN 950

Volantes, hierro fundido / aluminio
GN 950.1 Volantes, hierro fundido, con cubo grande Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: D - con manilla giratoria

GN 950.1

Volantes, hierro fundido, con cubo grande
GN 950.6 Volantes, acero inoxidable Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: F - con manilla fija

GN 950.6

Volantes, acero inoxidable
GN 949 Volantes, acero inoxidable Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: A - sin manilla

GN 949

Volantes, acero inoxidable

Volantes de disco

GN 923 Volantes de disco, aluminio, con revestimiento de plástico Tipo: R - con manilla giratoria<br />Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado<br />d<sub>1</sub>: 80...200

GN 923

Volantes de disco, aluminio, con revestimiento de plástico
GN 321 Volantes de disco, al natural, corona pulida Código de orificio: K - con chavetero DIN 6885-1 P9<br />Tipo: A - sin manilla

GN 321

Volantes de disco, al natural, corona pulida
GN 323 Volantes de disco, negro, revestimiento de plástico Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: R - con manilla giratoria

GN 323

Volantes de disco, negro, revestimiento de plástico
DIN 3670 Volantes de disco, aluminio Código de orificio: B - sin chavetero

DIN 3670

Volantes de disco, aluminio
GN 524 Volantes de disco, plástico Tipo: D - con manilla giratoria

GN 524

Volantes de disco, plástico
GN 520.1 Volantes de disco, plástico, casquillo de acero Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: D - con manilla giratoria

GN 520.1

Volantes de disco, plástico, casquillo de acero

Volantes con manilla abatible

Volantes de seguridad

Ruedecillas de ajuste

Volantes de chapa

GN 228 Volantes de chapa de acero Material: ST - Acero<br />Bohrungskennzeichnung: V - con cuadrado<br />Tipo: A - sin manilla

GN 228

Volantes de chapa de acero
GN 228 Volantes, de chapa de acero inoxidable Material: A4 - Acero inoxidable<br />Bohrungskennzeichnung: B - sin chavetero<br />Tipo: D - con manilla giratoria

GN 228

Volantes, de chapa de acero inoxidable
GN 227.6 Volantes de chapa de acero, para válvulas Acabado: RT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 227.6

Volantes de chapa de acero, para válvulas

Manivelas

Manivelas con manilla abatible

Manivelas de maniobra