GN 345 Pieds de machine Goujon fileté en acier, pied en plastique, avec 2 trous de fixation

GN 345 Pieds de machine, Plastique/Acier Type: BG - avec écrou + tampon en caoutchouc
ELESA original design
code: LV.F.
Type: BG - avec écrou + tampon en caoutchouc

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les pieds de machine GN 345 peuvent supporter des charges statiques élevées grâce à l'utilisation d'un matériau plastique de haute densité, associé à une conception qui répartit la charge sur une plus grande surface.

Les valeurs indiquées dans le tableau concernant la capacité de charge statique servent de guide uniquement et si elles sont dépassées, une déformation permanente grave ou une rupture du support en plastique pourrait se produire.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds.

Les détails relatifs à la capacité de charge sont des valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.

Les trous de fixation sont fermés par une fine couche de plastique, qui peut être facilement perforée.

Les pieds de machine GN 345 sont fournis assemblés, mais sont amovibles.

Spécifications

Pied
Plastique Technopolymère (polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Goujon fileté
Acier zingué, passivé bleu

  • Classe 5.8 de résistance à la traction

Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier zingué, passivé bleu


Sous-couche en caoutchouc (NBR)
70 Shore A, noir


RoHS

Masquer schéma technique
GN 345 Pieds de machine, Plastique/Acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans écrou, sans tampon en caoutchouc
Bavec écrou, sans tampon en caoutchouc
AGsans écrou, avec tampon en caoutchouc
BGavec écrou + tampon en caoutchouc
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2l3l4d3kA/FØ de billeCharge statique en kN
(voir informations)
80M 84368--3323248,554141416
80M 10436898-3323248,554141416
80M 12436898-3323248,554141416
80M 146898148-3323248,554141416
80M 16681081481683323248,554161416
80M 1658981381584323248,554242418
80M 20981381581984323248,554242418
80M 24981381581984323248,554242418
100M 84368--33232412,570141418
100M 10436898-33232412,570141418
100M 12436898-33232412,570141418
100M 146898148-33232412,570141418
100M 166810814816833232412,570161418
100M 16589813815843232412,570242425
100M 209813815819843232412,570242425
100M 249813815819843232412,570242425
125M 16589813815867234612,595242428
125M 209813815819867234612,595242428
125M 249813815819867234612,595242428

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type




Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,82
plus TVA 1,49 €
brute 9,31 €
En stock
Poids: 0,120 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.