GN 167 Basi per morsetti di collegamento ad ampio appoggio Alluminio, versione divisa

Basi per morsetti di collegamento ad ampio appoggio GN 167: Alluminio, versione divisa
d1 / s: B - Foro alesato
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Il foro di fissaggio delle basi per morsetti di collegamento ad ampio appoggio GN 167 non è sottoposto a lavorazione meccanica ed è progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le versioni con fori quadri sono adatte anche per l'uso con sistemi di profilati.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Tubi di collegamento GN 990
Kit di serraggio GN 911

Nascondi disegno tecnico
GN 167 Basi per morsetti di collegamento ad ampio appoggio, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
s
Quadro
d2k
Lunghezza di
bloccaggio
l1l2l3tx1x2y1y2y3z
Posizioni
viti
Accessorio
raccom. kit di serraggio
GN 911 per
 z
l4
B 20V 20758694614677560723530M8-3563 | 78
B 25V 25758694614677560723530M8-3563 | 78
B 30V 30758694614677560723530M8-3563 | 78
B 40V 401191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 42-1191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 45V 451191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 48-1191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 50V 501191987021914115901085045M10-6078 | 92
B 60V 6011100108,582260141251001285265,5M10-70-

Selezione e configurazione articolo

Quadro s
Foro alesato d1
N° identificativo

Finitura
BL
SW
Quadro s
Foro alesato d1
N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
26,93
più IVA 5,12 €
lordo 32,05 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,84 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,398 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
GN 167-B20-2-SWGN 167-B20-2-BLGN 167-V20-2-SWGN 167-V20-2-BLGN 167-B25-2-SWGN 167-B25-2-BLGN 167-V25-2-SWGN 167-V25-2-BLGN 167-B30-2-SWGN 167-B30-2-BLGN 167-V30-2-SWGN 167-V30-2-BLGN 167-B40-2-SWGN 167-B40-2-BLGN 167-V40-2-SWGN 167-V40-2-BLGN 167-B42-2-SWGN 167-B42-2-BLGN 167-B45-2-SWGN 167-B45-2-BLGN 167-V45-2-SWGN 167-V45-2-BLGN 167-B48-2-SWGN 167-B48-2-BLGN 167-B50-2-SWGN 167-B50-2-BLGN 167-V50-2-SWGN 167-V50-2-BLGN 167-B60-2-SWGN 167-B60-2-BLGN 167-V60-2-SWGN 167-V60-2-BL