Descrizione del prodotto
I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento a croce GN 133 sono sottoposti a lavorazione meccanica e progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.
Le viti a testa cilindrica in z1 / z2 riducono la sezione del foro di fissaggio.
Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.
Specifiche
Alluminio
- Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSW - Finitura liscia, Sabbiato, mattBL
Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304
Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide
RoHS