GN 5337.13 Pomos en estrella, con casquillo con protección contra pérdida

Pomos en estrella, con casquillo GN 5337.13: con protección contra pérdida
ELESA original design
code: VCT-B-LP

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 5337.13 se pueden unir de forma cautiva a un elemento base con la ayuda de una cadena de bolas.

Los pomos en estrella se entregan ya montados (con cadena de bolas de plástico).

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (polipropileno PP)

  • reforzado, resistente a impactos
  • resistente a temperaturas de hasta 60 °C
  • negro, mate

Casquillo
Latón


Anilla de retención / cadena de bolas
Tecnopolímero (POM poliacetal)


Anilla de llavero
Acero inoxidable
pavonado


RoHS

Bajo pedido

Cadenas de bolas de plástico en otras longitudes

Ocultar dibujo técnico
GN 5337.13 Pomos en estrella con casquillo, plástico, con protección contra pérdida Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon tapa (orificio ciego roscado)

Protección contra pérdida

Pcon cadena de bolas de plástico
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2h3rt
25M 5131982,752010
32M 61523102,752112
40M 81727122,7521,518
50M 101932142,7522,520
63M 122237162,752426

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo

Protección contra pérdida

Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo

Protección contra pérdida

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,24
más IVA 1,38 €
bruto 8,62 €
En stock
ELESA Code: 69512-C9
Descripción: VCT.25 B-M5-LP-C9
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000