GN 5336 Pomos en estrella Aluminio

Tipo: E - con orificio ciego roscado
Acabado: PL - pulido

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 5336 son de forja y, por tanto, mantienen una estructura granular compacta que ofrece una elevada resistencia a la tensión con una superficie lisa.

Diseño original ELESA, fabricado ahora en metal de conformidad con ELESA S.p.A.

Especificación

Aluminio

  • Mate, tamboreado finoMT
    marca de rebaba no visible
  • pulidoPL

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5336 Pomos en estrella, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ccon orificio ciego liso H7
Dcon orificio pasante roscado
Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Rosca
Tipo E

Tipo D
Tipo E
d3 H7
Orificio
Tipo C
d4h1 -1h2t1
mín.
t2
40M 6M 8B 8142512,51513
50M 8M 10B 1018,532,5161816
60M 10M 12B 1220,540202220
70M 12M 16B 1625,546232820

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Diámetro del orificio d3
Tipo



Acabado
Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Diámetro del orificio d3
Tipo



Acabado

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,75
más IVA 1,47 €
bruto 9,22 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,03 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,032 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 5336-40-B8-C-MTGN 5336-40-B8-C-PLGN 5336-40-M6-E-MTGN 5336-40-M6-E-PLGN 5336-40-M8-D-MTGN 5336-40-M8-D-PLGN 5336-40-M8-E-MTGN 5336-40-M8-E-PLGN 5336-50-B10-C-MTGN 5336-50-B10-C-PLGN 5336-50-M8-E-MTGN 5336-50-M8-E-PLGN 5336-50-M10-D-MTGN 5336-50-M10-D-PLGN 5336-50-M10-E-MTGN 5336-50-M10-E-PLGN 5336-60-B12-C-MTGN 5336-60-B12-C-PLGN 5336-60-M10-E-MTGN 5336-60-M10-E-PLGN 5336-60-M12-D-MTGN 5336-60-M12-D-PLGN 5336-60-M12-E-MTGN 5336-60-M12-E-PLGN 5336-70-B16-C-MTGN 5336-70-B16-C-PLGN 5336-70-M12-E-MTGN 5336-70-M12-E-PLGN 5336-70-M16-D-MTGN 5336-70-M16-D-PLGN 5336-70-M16-E-MTGN 5336-70-M16-E-PL