GN 5337.4 Pomos en estrella Pomo plástico cromado, casquillo de latón

Original design
code: VC.692-CR

Descripción del producto

La parte inferior del pomo GN 5337.4 no está rebajada ni ahuecada. Esto significa que, si se coloca un casquillo de acero inoxidable, cumple las normas y requisitos para aplicaciones higiénicas.

El cromado da a estos pomos en estrella un aspecto metalizado. La superficie es dura y lisa. Estos pomos en estrella son especialmente adecuados para aplicaciones que con requisitos exigentes de higiene.

En caso de exposición a agentes agresivos, la capa cromada del pomo tiene un efecto ventajoso. Existen informes disponibles sobre las pruebas de serie de resistencia química.

Especificación

  • Versión cromada
    Plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA)
    • reforzado con fibra de vidrio
    • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
    • cromadoCRCR

  • Casquillo
    Latón

RoHS

Bajo pedido

Casquillo
Acero zincado, azul pasivado

Ocultar dibujo técnico
GN 5337.4 Pomos en estrella, pomo plástico cromado, casquillo de latón Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2t mín.
32M 61422,512,510
40M 815261413
50M 1018311717
60M 1021372120

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Acabado
CR
Especificaciones



Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Acabado
CR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,76
más IVA 1,09 €
bruto 6,85 €
En stock
ELESA Code: 152702
Descripción: VC.692/32-CR-B-M6
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 5337.4-32-M6-CRGN 5337.4-40-M8-CRGN 5337.4-50-M10-CRGN 5337.4-60-M10-CR